Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Flexibles Montagesystem FMS

Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Anlagenkonzepten

 

Das FMS ist ein flexibles Montagesystem mit Werkstückträgern, die auf Staurollenketten, speziellen Gurten oder Ketten transportiert werden. Standardisierte Module zum exakten Positionieren, Ausheben oder Drehen ermöglichen die sehr schnelle Realisierung kompletter Montagelinien.

Zahlreiche Installationen bei renommierten Automobilzulieferern stellen seit Jahren die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieses Transportsystems unter Beweis. Die patentierte Umlenktechnik reduziert dabei den Steuerungsaufwand für die gesamte Anlage auf ein Minimum.

Eine Weiterentwicklung des FMS ist das FMS Max, welches sich für besonders schwere Werkstücke eignet.

Anwendungsbeispiele

Flexibles Montagesystem FMS
Flexibles Montagesystem FMS

FMS und FMS Max im Vergleich

Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen den Systemen FMS und FMS Max. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung!

 FMSFMS Max
EINSATZGEBIETEKleine, mittlere und große Bauteile, z.B. Stoßdämpfer, Armaturenbretter, Waschmaschinen, Scheinwerfer usw.Mittlere und große schwere Bauteile z. B. Motorblöcke, Getriebe, Achsen, Batteriepacks usw.
BELASTUNGENbis zu 150 kg/mbis zu 700 kg/m
FÜHRUNGSBREITEN160 mm bis 1.000 mm350 mm bis 1.800 mm
LÄNGE WERKSTÜCKTRÄGER160 mm bis 2.000 mm350 mm bis 2.500 mm
STRECKENLÄNGE PRO ANTRIEBbis zu 20 mbis zu 10 m
LAST PRO ANTRIEBbis zu 1.200 kgbis zu 3.000 kg
GESCHWINDIGKEITENbis zu 18 m/minbis zu 18 m/min
STAUBETRIEBStaurollenkette oder GurtSchwerlast-Staurollenkette
ANTRIEBE-Motor, Riemenscheibe, KettenradE-Motor, Kettenrad

 

System FMS   (311 KB)
Aufzeichnung Online-Seminar "Transportlösungen für leichte Bauteile"
Präsentation UMS/FMS-Kombination