Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Schutzsysteme

Für optimalen Schutz in modernen Produktionsstätten und Fertigungsanlagen bietet MiniTec eine Vielzahl an Lösungen. Nutzen Sie Schutzzäune in Standardgrößen oder in Maßanfertigung, Zugangskontrollen, Hubtüren und vertikal verfahrbare Schutzhauben sowie Büromodule und schützen Sie Maschinen, Anlagen und Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Außerdem stehen Ihnen Komponenten für effektiven Lärmschutz in der Industrie zur Verfügung. Unsere Maschinenschutzsysteme werden auch den Anforderungen in Ihrem Unternehmen gerecht.

Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und Kunden vor einer Corona-Infektion hat oberste Priorität – egal ob am Point-of-Sale, in der Arztpraxis oder im Großraumbüro. Mit einem Hygieneschutz von MiniTec bieten wir Ihnen eine schnelle und effektive Lösung. Mehr erfahren

Individuelle Schutzeinrichtungen maßgeschneidert und normengerecht

Das modulare System der MiniTec Schutzsysteme basiert auf dem bewährten Profilbaukasten. Mit dem kostenlosen Konstruktionstool iCAD Assembler lassen sich trennende Schutzanlagen und Maschineneinhausungen in kürzester Zeit gestalten. Unsere standardisierten Module sind besonders kostengünstige Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Normen und der Maschinenrichtlinie. Demnach müssen trennende Schutzeinrichtungen den Zugang zur Gefahrenquelle verhindern und gleichzeitig vor herausgeschleuderten Teilen, bewegten Maschinenteilen oder austretenden Flüssigkeiten schützen. Die Einrichtung muss dabei so konstruiert sein, dass sie ohne Werkzeug nicht entfernt werden kann.

Schutzfelder und hochwertige Komponenten für höchste Ansprüche

Mit unseren Schutzvorrichtungen stehen Ihnen Schutzfelder aus Aluminium und Edelstahl in vielfältigen Abmessungen und ein Portfolio an hochwertigem Zubehör für die Sicherheit und den Schutz Ihrer Produktionsstätten zur Verfügung. Mit Pfosten, Türen und robusten Befestigungssätzen können Sie Schutzeinrichtungen für Maschinen und Anlagen flexibel gestalten. Mit MiniTec können Sie auf einen erfahrenen Hersteller von Schutzsystemen für den Anlagen- und Maschinenschutz zählen. Profitieren Sie von maximaler Gestaltungsfreiheit und höchster Flexibilität der Systeme, wobei Richtlinien zur Maschinen- und Produktsicherheit sowie höchste Sicherheitsstandards gewahrt werden.

Sicherheit geht vor: Hygieneschutz Trennwände von MiniTec

Reduzieren Sie die Gefahr einer Infektionskrankheit, die über Tröpfchen beim Niesen, Husten oder über Speichel übertragen wird. Diese einsetzbaren Hygieneschutz-Trennwände von MiniTec können sie auf einer Theke montieren oder als mobile Variante nutzen. Ideal einsetzbar überall da, wo viel Publikumsverkehr herrscht oder mehrere Personen im Büro sitzen. Sichern Sie sich die Vorteile mit dem MiniTec Profilsystem.

Zurück zu den Produkten​​​​​​​

Hygieneschutz   (385 KB)