Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Energieversorgung

Energieversorgung am Arbeitsplatz:
Ergonomisch und effektiv

Zu einem einwandfreien Arbeitsplatzsystem gehört auch die nötige Energieversorgung. Die MiniTec Komponenten zur Energieversorgung gewährleisten Arbeitssicherheit und Ergonomie, ohne an Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung einzubüßen. Ob elektrische oder pneumatische Versorgung Ihrer Werkbänke: Der Energieversorgungskanal ermöglicht die individuelle Anordnung der Energieversorgungselemente an Ihren Arbeitsplatzsystemen. Die Kabelkanäle werden ganz nach Ihren Wünschen von unseren erfahrenen Fachkräften bestückt und komplett verdrahtet. Mehr erfahren

Einfache Installation aller Komponenten

Schluss mit dem „Kabelsalat“ an Ihrer Werkbank: Mit dem hochwertigen und robusten Energieversorgungskanal von MiniTec bringen Sie Ihre Stromkabel, Datenkabel und Druckluftleitungen in einer sauberen und geschützten Umgebung unter. Der Kabelkanal eignet sich auch ideal zur Aufnahme von Steckdosen, Schaltern, Anschlüssen, Schutzschaltern und zahlreichen weiteren Einbauelementen aus dem MiniTec Profilbaukasten. Herumliegende Kabel und lange Schläuche, die nicht nur störend sind, sondern auch die Arbeitssicherheit gefährden, sind von nun an kein Problem mehr.

Strom, Daten, Druckluft:
Energieversorgung aus einer Hand

Bei MiniTec erhalten Sie umfangreiches Zubehör zur Energieversorgung aus einer Hand – zur optimalen Bestückung Ihres Arbeitsplatzsystems. Versorgen Sie Ihre Arbeitsplätze sicher mit Strom, Daten oder Druckluft mit Steckdosen, Daten-Anschlussdosen und Pneumatikanschlüssen von MiniTec. Oder schützen Sie Ihre Alu Kabelkanäle zuverlässig mit Abdeckungen, Endplatten, Schlüsselschaltern und Überspannungsschutz-Elementen.

Zurück zu den Produkten