Linearsystem LR

Einbaufertige Lineartechnik

Zentraler Bestandteil unseres Sortiments für lineare Bewegung ist das Linearsystem LR. Es ist die bewährte Kombination aus der MiniTec Profil- und Lineartechnik. Wählen Sie aus Linearachsen in drei Varianten, zugehörigen Komponenten wie Linearschienen, Laufwagen, Zahnriemenantriebe, Zahnriemenumlenkungen und Ersatzteilen sowie Befestigungssätze und Zubehör. Anhand dieser einbaufertigen Komponenten können Sie sich Ihr hochpräzises Linearsystem selbst zusammenstellen. Mehr erfahren

Präzise, leichtlaufend und zuverlässig

Die Linearachsen des Linearsystems LR eignen sich perfekt für die Verwendung in Handlingseinrichtungen, Messeinrichtungen und Justier-Vorrichtungen sowie zur präzisen Führung von Türen oder großen Aufzügen.

Gemäß dem bewährten MiniTec Baukastenprinzip ist unser Profilsystem der ideale Träger für Lineartechnik. Alle MiniTec Aluprofile (außer UL und Serie 30) lassen sich demnach mit einem Wellenträger und einer Welle bestücken und als Profilschienenführungen einsetzen.

Die Basis des Linearsystems LR sind doppelreihige Profillaufrollen aus Kugellagerstahl, die als Wälzlager fungieren und gehärtete Präzisionsstahlwellen aus Werkstoff 1.1213 (CF 53). Mit diesem System lassen sich beliebig lange Linearführungen herstellen, so dass auch lange Verfahrwege realisiert werden können.

Meistert selbst hohe Geschwindigkeiten einwandfrei

Die Laufwagen sind mit 2-reihigen Profillaufrollen bestückt, deren Wellenlaufbahn als gotischer Bogen ausgeführt ist. Für sehr hohe Belastungen können die Wagen mit einer beliebigen Anzahl an Profillaufrollen ausgerüstet werden. Die Profillaufrollen werden mit Stahlleisten direkt an der Wagenplatte befestigt. Es sind keine speziellen Laufrollenprofile für den Aufbau der Wagen erforderlich. Dadurch hat die Konstruktion größtmögliche Stabilität und gibt nicht nach. Die spielfreie Einstellung der Führungen erfolgt mit Exzenterbuchsen.

Die Laufwagen sind offen oder komplett gekapselt verfügbar. Bei den geschlossenen Laufwagen sind in die Abdeckkappen Abstreiffilze integriert, die gleichzeitig die Wellen von grobem Schmutz befreien und mit Schmierstoff versorgen. Die Filze lassen sich nach Lösen der seitlichen Verschraubung schnell und einfach austauschen. Daher ist das Linearsystem LR selbst bei schmutzigen oder besonders anspruchsvollen Einsatzbedingungen uneingeschränkt einsetzbar.

Nutzen Sie das Linearsystem LR und die vielfältigen Komponenten und setzen auf hochpräzise Lineartechnik von MiniTec. Durch die hohe Expertise im Bereich Profilsystem und Linearsystemen steht Ihnen bei der Nutzung des Linearsystems LR eine Bandbreite an hochqualitativen Lineareinheiten zur Verfügung.

Zurück zu den Produkten