Neben langen Strecken sind in Industriebetrieben oft Höhenunterschiede zu überwinden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der in Produktionshallen zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt werden muss. Führen Förderstrecken über mehrere Ebenen, ist der MiniTec Wendelförderer der Baureihe WF eine elegante wie sinnvolle Komponente. Mit dem Wendelförderer WF von MiniTec lassen sich ohne Einschränkungen Förderhöhendifferenzen von bis zu drei Metern ausgleichen; sollen noch größere Wege überbrückt werden, so ist dies mit verringerter Geschwindigkeit bis zu einer Höhe von fünf Metern möglich.
Außerdem kann die Baureihe WF als Puffer für das Fördergut dienen: Auf einer äußerst kleinen Grundfläche von nur rund drei Quadratmetern bietet sie bei drei Metern Höhe eine Gesamtförderstrecke von bis zu 50 Metern. Somit erlaubt der Wendelförderer auch bei voller Auslastung der Produktion einen stets konstanten Materialfluss.
Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Wendelförderer erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!