Eine intelligente Lagerhaltung ist der Schlüssel für optimierte Bestände, eine zügige Produktion und zufriedene Kunden. MiniTec hat deshalb im Jahr 2016 seine Material- und Lagerwirtschaft optimiert und ein hochmodernes Lagerlogistiksystem in Betrieb genommen. Dieses umfasst schnelle und platzsparende Lagerlifte, Förderstrecken aus dem eigenen Programm sowie die Anbindung eines LVS-Systems an die bestehende ERP-Landschaft. Die Lösung führte zu einer schnelleren Belieferung der Kunden, zuverlässigeren und transparenteren Prozessen sowie zu einer deutlichen Zeitersparnis entlang der Logistikkette.
Die Implementierung des neuen Lagersystems erfolgte mit den Partnern EffiMat und Ecovium (ehemals LogControl). Die Planung und Realisierung übernahmen unsere eigenen Ingenieure. Mit diesem Know-how können wir derartige Lösungen auch für unsere Kunden realisieren. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!
Kernelemente bilden vier vertikale Lagerlifte ClassicMat von EffiMat im Doppelverbund und in Verbindung mit einem Lagerverwaltungssystem von Ecovium. Die Vorteile von Lagertürmen sind vielfältig. Neben einer bestmöglichen Lagerflächennutzung durch optimale Füllgrade und Ausnutzung der kompletten Hallenhöhe sind auch ergonomische Aspekte ein großer Pluspunkt.
Die Lagerlifte mit automatischer Steuerung und direkter Anbindung an den Produktions- und Kommissionierungsprozess optimieren den innerbetrieblichen Materialfluss nach dem Prinzip „Ware zu Mann". Rund 12.000 Artikel umfasst das MiniTec-Sortiment, davon sind etwa 5.000 Artikel in den Liften gelagert. Bis zu zehn Aufträge können gleichzeitig (Multi-Order-Picking) bearbeitet werden. Neben der Zeit- und Platzersparnis ist auch die Fehlerminimierung beim Kommissionierprozess, eine bessere Informations- und Bestandskontrolle, sowie die automatisierte Handhabung von Artikeln ein großer Vorteil.
Die eingesetzte Fördertechnik dient zur effektiven Anbindung aller Logistikteilprozesse und wurde mit dem MiniTec Baukastensystem realisiert.
Neben der automatisierten Auftragsverteilung entlang der Kommissionierplätze werden auch die Warenvereinnahmung und Bereitstellung der Kommissionsware durch die Fördertechnik abgebildet. Dabei dient modernste SPS Steuertechnik als Bindeglied zum Lagerverwaltungssystem.
Die Steuerung der kompletten Anlage übernimmt das Lagerverwaltungssystem von Ecovium. Hier laufen alle Informationen zusammen und werden über bidirektionale Schnittstellen im ERP- oder Warenwirtschaftssystem zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus ermöglicht das LVS von Ecovium mit seinen Modulen eine schlanke, papierlose Lagerverwaltung vom Wareneingang bis zum Versand, insbesondere auch für manuelle Lager. So können beispielsweise Aufträge mit mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) papierlos kommissioniert und gepackt werden ("Pick und Pack") und für die Montage und den Versand bereitgestellt werden.