Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Lifter & Zubehör

Ergonomische Materialbereitstellung

Der Lifter sorgt für ergonomische Verhältnisse bei der Materialbereitstellung am Arbeitsplatz, denn beim Be- und Entladen bleiben die Behältnisse automatisch in der für den jeweiligen Werker optimalen Position und Höhe stehen. Mehr erfahren

Flexibel und anwenderfreundlich

Die Arbeitshöhe kann stufenlos eingestellt werden und bleibt selbst bei unterschiedlich hohen Behältnissen immer gleich. Dies wird durch einen leicht einstellbaren Präzisions-Reflextaster gewährleistet. Ein abnehmbares Bedienpult sowie diverse Beladungsvarianten sorgen für Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit. Wählen Sie einfach den Lifter sowie das für Ihren Anwendungsfall notwendigen Zubehör aus.

Mittels werkzeugloser Montage des Zubehörs können diverse Beladungsvarianten schnell und einfach umgesetzt werden. Je nach Beladevariante benötigen Sie neben dem Lifter ein Gabelpaar und eventuell eine Adaptionsplatte sowie eine oder zwei Stützplatten.

Zurück zu den Produkten