FMS Max ist eine Weiterentwicklung des des bewährten FMS-Transportsystems und kann dreimal so schwere Werkstücke wie dieses transportieren, nämlich Lasten von bis zu 700 kg pro Streckenmeter.
Sie haben Fragen zum FMS Max oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Es wurde speziell für serielle Montage- und Fertigungsprozesse entwickelt und eignet sich sowohl für manuelle als auch automatisierte Produktionsabläufe. Dank seiner modularen Bauweise lässt sich das System flexibel in unterschiedliche Linienkonfigurationen integrieren.
Die hohe Tragfähigkeit macht es zur idealen Lösung für den Transport von schweren und großvolumigen Bauteilen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Die Werkstückträger oder Paletten werden auf Staurollenketten transportiert, was einen reibungslosen und effizienten Materialfluss ermöglicht. Der Abstand zwischen diesen Staurollenketten lässt sich an die projektspezifische Palettengröße anpassen. Dadurch kann das Transportsystem optimal auf individuelle Kundenanforderungen abgestimmt werden und bietet eine vielseitige Anwendbarkeit in unterschiedlichsten Industrieumgebungen.
Mittels pneumatischer oder elektrisch betätigter Stopper, die in verschiedenen Größen und mit Dämpfung erhältlich sind, können die Paletten angehalten werden. Für automatisierte Prozesse mit Robotern oder Bearbeitungsmaschinen stehen Indexier- bzw. Positioniereinheiten mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit zur Verfügung.
Darüber hinaus sind sämtliche Montagelinien des FMS MAX-Systems kompatibel mit dem MiniTec-Aluminiumprofilsystem, was eine schnelle, modulare und wirtschaftliche Integration mit weiteren Systemlösungen aus unserem Portfolio ermöglicht.
Werkstückträger
Quertransfer
Lifts
Kettenförderer
Vereinzeler
Hebe- und Positioniervorrichtung
Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen den Systemen FMS und FMS Max. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung!
FMS | FMS Max | |
EINSATZGEBIETE | Kleine, mittlere und große Bauteile, z.B. Stoßdämpfer, Armaturenbretter, Waschmaschinen, Scheinwerfer usw. | Mittlere und große schwere Bauteile z. B. Motorblöcke, Getriebe, Achsen, Batteriepacks usw. |
BELASTUNGEN | bis zu 150 kg/m | bis zu 700 kg/m |
FÜHRUNGSBREITEN | 160 mm bis 1.000 mm | 350 mm bis 1.800 mm |
LÄNGE WERKSTÜCKTRÄGER | 160 mm bis 2.000 mm | 350 mm bis 2.500 mm |
STRECKENLÄNGE PRO ANTRIEB | bis zu 20 m | bis zu 10 m |
LAST PRO ANTRIEB | bis zu 1.200 kg | bis zu 3.000 kg |
GESCHWINDIGKEITEN | bis zu 18 m/min | bis zu 18 m/min |
STAUBETRIEB | Staurollenkette oder Gurt | Schwerlast-Staurollenkette |
ANTRIEB | E-Motor, Riemenscheibe, Kettenrad | E-Motor, Kettenrad |