Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Förderbänder: Unkomplizierter Transport von A nach B

Förderbänder spielen eine zentrale Rolle in der Fabrikautomatisierung und der Zuführtechnik. Sie dienen der Verbindung von Maschinen- oder Bearbeitungsstationen oder werden auch oft als Puffer eingesetzt, um den Materialfluss effizient zu steuern. Diese Transportlösung ist vergleichsweise unkompliziert und kostengünstig. Insbesondere für leichte Produkte und Werkstücke sind Fördersysteme ideal geeignet. Unsere Kompetenz liegt darin, Ihnen dabei behilflich zu sein, Werkstücke pünktlich an den richtigen Ort zu bringen, damit sie bearbeitet, montiert oder bestückt werden können.

Bei MiniTec bieten wir neben maßgeschneiderten Lösungen auch eine breite Palette von Komponenten für Förderbandkonstruktionen, die nach den jeweiligen Anforderungen angefertigt werden können.

Zu den Produkten für Förderbänder

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Förderbänder erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Bildergalerie zu unseren Lösungen für Förderbänder

Das passende Förderband für jede Anforderung

Bei uns können Sie vielfältige Lösungen für Förderbänder erwerben. Neben den herkömmlichen Gurtförderern gibt es auch Knickförderer, die speziell für das Überwinden von Steigungen entwickelt wurden und daher auch als „Steigförderer“ bezeichnet werden. Beim Steigförderer ist die Transportstrecke einmal oder mehrfach geknickt, wodurch eine unkomplizierte Handhabung gegeben ist.

Eine weitere Variante sind Stollenförderer, die eine Transportbahn in mehrere Segmente mit Stegen unterteilt. Diese werden auch in Kombination mit Knickförderern eingesetzt. Zu unserer Produktauswahl gehören auch die klappbaren Förderer, die in ihrer Verwendung sehr flexibel sind.

Warum sind Förderbänder von MiniTec die richtige Wahl?

Transportbänder sind besonders durch ihre Unkompliziertheit und Kosteneffizienz eine optimale Lösung. Zudem können unproduktive Zeiten in der Fertigung reduziert werden. Darüber hinaus ist die Transportoption individuell auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Die Komponenten des Baukastensystems lassen sich mit ihrer bausteinartigen Beschaffenheit bestens aufeinander abstimmen und zusammenstellen.