Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

iCAD Assembler

Konstruieren mit dem iCAD Assembler 

unser kostenloses CAD-Tool


Die optimale Ergänzung zu unserem Baukasten bietet unser Konstruktions-Tool iCAD Assembler. Erst durch die Kombination aus Hard- und Software lassen sich komplexe Anforderungen simpel realisieren - nicht nur im rationellen Maschinenbau.

Ihre Vorteile:

  • 3D Konstruktionstool für MiniTec Bauteile
  • Einfache Bedienung ohne CAD Vorkenntnisse
  • Elektronischer Katalog und Konfiguratoren inklusive
  • Maßstabsgetreue Konstruktionszeichnung und Materialstückliste.
  • Direkte Schnittstelle zu allen gängigen CAD Systemen wie: CATIA, Inventor, Solid Works uva.
  • Durchbiegungsrechner integriert

Systemvoraussetzungen:

  • IBM oder kompatibler PC mit min. 2GHz, 2GB RAM
  • Windows 8 | 10 | 11

Installationshinweise je nach Downloadvariante:

  • Exe.file: setup.exe starten, den Installationshinweisen folgen und das Programm anschließend mit ccAssembler.exe starten
  • Zip.file: zip.file auf dem PC entpacken und das Programm anschließend mit ccAssembler.exe starten
Software iCAD Assembler
Kostenloser Download der Software & mehr
 
Lizenzverlängerung bis 31.01.2026

Die Gültigkeit der aktuellen iCAD Assembler Lizenz für die Softwareversion Version 3.3.5 endet zum 31.01.2025. Laden Sie die nachfolgende Datei herunter (1 KB) und speichern sie auf Ihrem Rechner, um den iCAD Assembler weiter nutzen zu können. Legen Sie sie dabei bitte in dem gleichen Verzeichnis ab, wo sich auch die Datei "ccAssembler.exe" befindet.

Download

iCAD Assembler (zip file)   (1 GB)
iCAD Assembler (exe file)   (802 MB)
iCAD Assembler   (1 MB)
Online-Seminare (Aufzeichnungen) zum iCAD Assembler
 
Aufzeichnung Online-Seminar "iCAD Assembler - das MiniTec-Konstruktionstool (Teil 1)"
Aufzeichnung Online-Seminar "iCAD Assembler - das MiniTec-Konstruktionstool (Teil 2)"
Aufzeichnung Online-Seminar "Der iCAD Assembler für Feuerwehren"
Aufzeichnung Online-Seminar "7 Praxistipps zum iCAD Assembler"
Folien Online-Seminar "iCAD Assembler - das MiniTec-Konstruktionstool (Teil 1)   (3 MB)
Folien Online-Seminar "iCAD Assembler - das MiniTec-Konstruktionstool (Teil 2)"   (4 MB)
Folien Online-Seminar "Der iCAD Assembler für Feuerwehren"   (4 MB)
Folien Online-Seminar "7 Praxistipps zum iCAD Assembler"   (3 MB)