Die Gehäuseeinheiten sind einbaufertige Maschinenelemente. Als Kernprodukt aus dem Bereich der linearen Bewegung finden sie eine breite Anwendung im Maschinenbau. Eine Gehäuseeinheit besteht aus einem Gehäuse und einem oder mehreren darin verbauten Linearlagern. Die lineare Bewegung wird über das hochgenaue Linearlager realisiert, während das Gehäuse eine Montage- und Anbaufläche bietet. Mehr erfahren
Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Gehäuseeinheiten erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Der Einbau der Gehäuseeinheiten ist sowohl stehend, hängend und auch seitlich möglich. Dabei stehen als Bauformen geschlossene, offene, Flansch- und Tandemausführungen der Gehäuse zur Auswahl. Die Gehäuse im MiniTec- Sortiment sind aus Aluminium oder Stahl gefertigt.
Die Tragzahlen der Gehäuseeinheiten leiten sich aus den verbauten Linearlagern und der jeweiligen Belastungsrichtung ab. In Verbindung mit der großen Auswahl an offenen, geschlitzten, gedichteten und selbstausrichtenden Linearlagern, können die Gehäuseeinheiten je nach Anwendungsfall angepasst werden.