In Maschinenbau, Anlagenbau und vielen Feldern der Automatisierungstechnik ist die Versorgung mit Druckluft am Arbeitsplatz eine Grundvoraussetzung. Mit unseren Pneumatik-Bauteilen stellen Sie die Druckluftversorgung für Ihre Arbeitsplatzsysteme zuverlässig sicher. In unserer Produktpalette finden Sie Lösungen zum Regeln, Filtern und Ölen von Druckluft und profitieren von belastbaren und präzisen Pneumatik-Bauteilen. Mehr erfahren
Nutzen Sie den MiniTec Filterregler mit Handeinschaltventil, um zuverlässig Druckluft am Arbeitstisch oder bei höhenverstellbaren Tischgestellen bereitzustellen. Dabei wird die Druckluft von Verunreinigungen befreit und zugleich lässt sich der gewünschte und benötigte Arbeitsdruck bequem einstellen – je nach Anwendung.
Das Druckluftwartungsmodul besteht aus einem Pneumatikventil mit praktischer Handeinschaltfunktion inklusive Entlüfter über Filter sowie aus einem Filterregler, einem Drehknopf samt integriertem Schloss und einem Manometer für präzise Druckmessung.
Für Anwendungen mit geölter Druckluft eignet sich der MiniTec Öler ideal. Er versorgt Pneumatikkomponenten zuverlässig mit einer genauen Dosierung an Öl. Der Proportionalöler wird auch als Mikro-Nebelöler bezeichnet, da er ein konstantes Verhältnis des Luft-Öl-Gemischs gewährleistet. Mit dem beiliegenden Koppelpaket wird der Öler am Filterregler befestigt. So gelangt das Öl auch durch lange Druckluftleitungen und selbst komplex verzweigte Systeme.
Für eine flexible Druckluftverteilung am Arbeitsplatz nutzen Sie den MiniTec Pneumatikverteiler mit 3-facher Schnellschusskupplung. Er verbindet und trennt Druckluftleitungen, sogar wenn sie gerade unter Druck stehen. Befestigen Sie den Pneumatikverteiler ganz einfach am Profil mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör. Im Anschluss wird der Pneumatikschlauch aufgeschoben und mit einer geeigneten Schlauchklemme gesichert.
Um Druckluftschläuche sicher zu verstauen, ist der automatische Schlauchaufroller von MiniTec eine praktische Ergänzung für Ihr Arbeitsplatzsystem. Er ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und ist mit einer Mehrfachrastung pro Umdrehung ausgestattet. Sobald der Schlauch über diese Einrastung abgerollt wird, findet eine Entriegelung statt und der Schlauch rollt sich automatisch wieder auf. Die Arretierung auch flexibel abschaltbar.
Profitieren Sie von unserer Expertise im Bereich Vakuumtechnik, Druckluftaufbereitung, Sonderpneumatik und Hydraulik und statten Ihr Arbeitsplatzsystem mit hochwertigen Pneumatik-Komponenten aus, die für jeden Arbeitsplatz genau das richtige Maß an Arbeitsdruck bereitstellen.