Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Forschung und Hochschulen

Forschen und Konstruieren ohne Limit

Immer mehr Forschungseinrichtungen und Hochschulen nutzen das MiniTec Profilsystem in Kombination mit der Software iCAD Assembler. Sie profitieren von den grenzenlosen Möglichkeiten des Baukastens und der Wiederverwendbarkeit der Komponenten.

Ein Blick auf Anwendungen an einigen Hochschulen und Laboren zeigt, wie unterschiedlich die Einsatzbereiche sind und wie kreativ die – meist – Jungingenieure mit dem Baukasten von MiniTec umgehen. Dieser folgt quasi den Ideen der Jungforscher. Das ist besonders wichtig, denn Kreativität sollte weder durch technische Limitierungen noch durch überbordende Kosten in der Umsetzung eingeschränkt werden.

Und genau dies lässt sich mit dem MiniTec-Portfolio umsetzen: Die Komponenten des Baukastens sind so aufeinander abgestimmt, dass diese immer zusammenpassen und einfach zu kombinieren sind. Geht eine Entwicklung in eine andere Richtung, als ursprünglich geplant, können alle Komponenten wieder voneinander gelöst und neu verwendet werden.

Wenn auch Sie für Ihre Hochschule oder Forschungseinrichtung den MiniTec Profilbaukasten nutzen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Das gilt natürlich auch, wenn Sie Student sind und unser System im Rahmen Ihres Studiums einsetzen wollen. Wir freuen uns auf Sie!

Hier finden Sie passende Labormöbel für Ihr Projekt

Vorteile für Forschungseinrichtungen:
  • Erprobtes Baukastensystem
  • Konstruktionen jederzeit veränderbar
  • Teile wiederverwendbar  
  • Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter lernen den Umgang mit einem etablierten Baukastensystem
  • Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
  • Kostenloses CAD-System mit Bauteilebibliothek
  • Automatische Plausibilitätsprüfungen während der Konstruktion

Praxisbeispiele