Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

ESD-Zubehör

Hochwertiger ESD Schutz für ihr Arbeitsplatzsystem

Für den Schutz vor elektrostatischer Entladung finden Sie bei MiniTec eine große Auswahl an ESD-fähigen Komponenten, mit denen Sie Ihr Arbeitsplatzsystem sicher gestalten können. So schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ausstattung wie Messgeräte, Werkstücke oder Bauteile. Nutzen Sie die MiniTec ESD-Erdungsleitungen, ESD-Montagewinkel, ESD-Gelenkfüße und ESD-Rollen sowie hochwertiges Zubehör und leitfähige Werkzeughalterplatten. Mehr erfahren

Zurücksetzen Menü Schließen
Kachelansicht
Listenansicht
Produkte pro Seite
12
12
24
36
Sortieren nach:
Beliebtheit
Beliebtheit
Neues Produkt
Top Produkt

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz elektrostatisch sicher

Die Abkürzung ESD kommt aus dem Englischen und bedeutet „electrostatic discharges“. Damit ist elektrostatische Entladung gemeint. Mit den ESD-fähigen MiniTec Komponenten stellen Sie die sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen sicher. Mit der Verwendung von Erdungskomponenten schaffen Sie einen Potenzialausgleich elektrischer Spannungen – dies ist besonders relevant im Umgang mit Bauteilen, die elektrostatisch empfindlich sind. Diese können nämlich bereits ab einer Spannung von 100 Volt beschädigt werden. Nutzen Sie die MiniTec Erdungsbox, Erdungskabel und hochelastische Spiralkabel und Blindstecker ohne Widerstand für die Erdung einzelner Bestandteile oder Ihres gesamten Arbeitsplatzsystems.

Robust und sicher: Montagewinkel und Werkzeughalterplatten

Zur Befestigung von Flächenelementen, Tischplatten und ähnlicher Bauteile nutzen Sie die leitfähigen Montagewinkel in vielfältiger Ausführung als ESD-fähige Verbindungselemente. Zur optimalen Werkzeugbereitstellung in Verbindung mit Ableitfähigkeit in Ihrem Arbeitsplatzsystem wählen Sie aus unserem Sortiment an leitfähigen Werkzeughalterplatten aus pulverbeschichtetem Stahl.

Erdung von Kopf bis Fuß: Lenkrollen und Gelenkfüße

An ESD-Arbeitsplätzen ist der Einsatz von leitfähigen Gelenkfüßen und Lenkrollen notwendig. Sie gewährleisten nicht nur elektrostatische Sicherheit, sondern auch maximale Flexibilität in Ihrem Arbeitsplatzsystem. Die MiniTec Gelenkfüße sind ideal einsetzbar zur höhenverstellbare Konstruktionen aller Art und finden Ihre Anwendungsfelder bei Schutzeinrichtungen, Tischen, Vitrinen, Fördereinrichtungen und Systemarbeitsplätzen. Überall, wo fahrbare Komponenten im Arbeitsplatzsystem zu finden sind, sind die MiniTec ESD-Rollen eine ideale Ergänzung für ein Höchstmaß an Beweglichkeit in Kombination mit Leitfähigkeit. Nutzen Sie die ESD-Rollen inklusive Zubehör für fahrbare Tische, Materialständer, Vitrinen oder Schaukästen.

Das ESD-fähige Zubehör von MiniTec ist die perfekte Ergänzung für Ihren elektrostatisch sicheren Arbeitsplatz. Mit MiniTec zählen Sie auf einen Experten im Bereich Arbeitsplatzsysteme, die auch unter ESD-Richtlinien berücksichtigen. In unserem Produktportfolio finden Sie zahlreiche ESD-fähige Komponenten, um die Sicherheit Ihrer Produktion und Ihrer Mitarbeiter sicherzustellen.

Zurück zu den Produkten