Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Linearmodule

Elektrische Linearmodule mit Spindelantrieb oder Zahnriemenantrieb

Zu unseren einbaufertigen Modulen gehören auch die MiniTec Linearmodule. Diese sind Schienenführungen, die sich aus vielfältigen Komponenten zusammensetzen – aus der Mechanik, Elektronik und Elektrotechnik. Je nach Einsatzgebiet eignen sich Linearmodule mit Spindel oder Zahnriemenantrieb. Beide Varianten von Linearmodulen finden Sie bei uns in höchster MiniTec Qualität.

Hohe Anforderungen an Genauigkeit und Belastbarkeit bei gleichzeitig minimalem Einbauraum sind die Stärken des Linearmoduls LMS 90. Für lange Verfahrwege haben wir das Linearmodul LMZ 90 mit Zahnriemenantrieb konzipiert. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Linearmodule erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Präzision und Stärke kleinstmöglich vereint:
Linearmodul LMS 90

Hohe Anforderungen an Genauigkeit und Belastbarkeit bei gleichzeitig minimalem Einbauraum sind die Stärken des Linearmoduls LMS 90. Das Modul ist mit einer Spindel und einer Kugelumlaufführung mit mehreren Schlitten ausgestattet und für einen Verfahrweg bis 2.845 mm ausgelegt. Die Lebensdauer umfasst eine Laufleistung von bis zu 10.000 Kilometer. Das kompakte Trägerprofil mit dem Standardmaß 90 x 90 mm unseres Baukastensystems ist zu allen MiniTec-Konstruktionsprofilen kompatibel.

Die neue Dimension von Dynamik:
Linearmodul LMZ 90

Für lange Verfahrwege haben wir das Linearmodul LMZ 90 mit Zahnriemenantrieb konzipiert. Aufgrund seiner Dynamik eignet es sich auch bestens für Pick & Place Anwendungen, wo hohe Wiederholgenauigkeit bei kurzen Zykluszeiten gefragt sind. Die Linearachse ist mit ihren Eigenschaften Basis für vielfältige Anwendungen und Bereiche wie beispielsweise Mehrachssysteme, Portalroboter, Messeinrichtungen, Zuführungen und Handlingseinrichtungen. Ein echter Allrounder!

Einbaufertig oder komplett für Sie montiert - Sie haben die Wahl!

Für maximale Flexibilität haben wir verschiedene Varianten je nach Ihren Anforderungen und gewünschter Montage für Sie parat: So sind unsere Linearmodule entweder einbaufertig mit Anschlussbearbeitung für die gewünschte Antriebstechnik erhältlich oder als komplett montiertes, kundenspezifisches Modul mit Getriebe, Motor und Steuerung.
Bei MiniTec erhalten Sie Linearsysteme und Linearmodule in zahlreichen Ausführungen – passend zu Ihrem Profil- und Linearsystem. Lassen Sie sich überzeugen von Linearführungen, die sich durch Präzision und Perfektion nach bewährtem MiniTec Baukastenprinzip auszeichnen.

Zurück zu den Produkten