Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Scharniere und Gelenke für Profile

Qualitativ hochwertige Normteile für das Profilsystem

Unserem modularen Baukastensystem entsprechend sind die Scharniere und Gelenke vielfältig und flexibel einsetzbar. Ob für größere oder kleinere Türen & Klappen, Schutzeinrichtungen oder die Verbindung von Aluminiumprofilen und Profilstreben in beliebigem Winkel: hier finden Sie die passenden Scharnieren und Gelenke für Ihren Anwendungsfall. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile

Beweglichkeit und Stabilität mit Scharnieren

Wählen Sie im Bereich Scharniere aus verschiedenen Aushängescharnieren, Klappscharnieren, Federscharnieren oder Türscharnieren die für Sie passende Lösung. Diese werden im Bereich aushängbarer Türen, Klappen und beweglicher Anbauteile verwendet. Bei gegenläufiger Anordnung der Scharniere lassen sich auch nicht aushängbare und horizontal montierte Konstruktionen herstellen. Zur Montage befestigen Sie einfach mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials das Scharnier an der Profilnut.

Hochwertige Gelenke für maximale Flexibilität

Das Drehen und Schwenken von Komponenten ist das ideale Einsatzgebiet für unsere Gelenke. Unser Sortiment umfasst Gelenke, Schwerlastgelenke und Schwenkgelenke, die sich jeweils in Größe und Belastbarkeit unterscheiden. So finden Sie in unserem Portfolio die Gelenke, die genau Ihren Anforderungen entsprechen. Gelenke sind für die Anbindung von Profilstreben mit dem Gestell unter beliebigem Winkel bestens geeignet. Scharniergelenke hingegen lassen sich ganz einfach in zwei Schritten befestigen. Zuerst wird die Gelenkhälfte mit vormontierter Schraube an gewünschter Position befestigt. Anschließend wird die Schraube aus dem Lieferumfang eingelegt und mit Gelenkhälfte 2 fixiert.

Schnelle Montage

Eine weitere Ergänzung im Bereich Bewegungstechnik sind unsere Gasdruckfedern. Sie werden zum Gewichtsausgleich bei einklappbaren Elementen verwendet und sind bei Hub- und Schwenkbewegungen einsetzbar. Mit dem Gewindebolzen M8 werden sie in der Profilnut oder an anderen gewünschten Bauteilen befestigt. Die MiniTec Stehlager werden bei großen Schwenkrahmen eingesetzt und dienen der Lagerung von Wellen, Achsen, Walzen und Rollen in Profil-Längs- und Querrichtung. Sie lassen sich einfach durch das mitgelieferte Befestigungsmaterial am Profil befestigen. Mithilfe der Scharniere, Gelenke, Gasdruckfedern und Stehlager von MiniTec verhelfen Sie Ihrem Profilsystem zu einem Höchstmaß an Beweglichkeit – und das ganz einfach ohne aufwändige Montage. Zählen Sie auf den Profi im Bereich Bewegungstechnik in Anlagenbau und Maschinenbau und überzeugen Sie sich von unserer jahrelangen Expertise.

Zurück zu den Produkten