Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Gleitführungen

Robuste Gleitschlitten und Gleitleisten

Zu unseren leistungsstarken Linearführungen gehören auch die Gleitführungen. Ein wesentliches Merkmal ist, dass die einzelnen Elemente im Gegensatz zu Kugelumlaufführungen nicht durch Wälzlager, wie Kugeln oder Rollen, getrennt werden. Die Gleitelemente werden somit flächenförmig belastet und sind extrem widerstandsfähig, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Mehr erfahren

Gleitführungen von MiniTec - Hohe Lasten problemlos meistern

Die Gleitführungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Lineartechnik, bei denen hohe Belastungen gefragt sind. Dazu zählen das Verstellen von Lichtschranken, Reflektoren und Seitenführungen, aber auch andere einfache Lineareinheiten und Vorschubeinheiten sind ideale Anwendungsfelder.

Wiederstandsfähig und wartungsfrei

Die MiniTec Gleitführungen zeichnen sich insbesondere durch ihre Widerstandsfähigkeit aus. Selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen arbeiten diese Linearführungen uneingeschränkt. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzungen und sogar beständig gegen Chemikalien. Außerdem sind sie bestens für den Trockenlauf geeignet und benötigen keinerlei Schmierung. Daher sind sie auch nahezu wartungsfrei. Mit den MiniTec Gleitführungen profitieren Sie von Führungsschienen mit einer hohen Nutzungsdauer, die zugleich extrem geräuscharm sind.

Für jede Anforderung die passende Gleitführung

Wie all unsere Komponenten und Aluprofile sind auch die MiniTec Gleitführungen nahtlos in unseren Baukasten integrierbar. Kombinieren Sie unsere Gleitschlitten und Gleitschienen zu Linearführungen, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Gemäß dem hohen MiniTec Qualitätsanspruch vereinen die Gleitführungen eine hohe Lebensdauer mit extremer Widerstandsfähigkeit. Im Bereich Linearführungen und Fördertechnik können Sie auf die Gleitführungen von MiniTec zählen.

Zurück zu den Produkten