Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Unterschränke & Befestigungssets

Unterschränke und Befestigungssets für Arbeitsplatzsysteme

Ein ordentlicher und aufgeräumter Arbeitsplatz ist nachweislich produktiver und sicherer. Mit den MiniTec Unterschränken und Befestigungssets gelingt das Freihalten der Arbeitsplatte schnell und einfach: Erhältlich in zahlreichen Größen und Farben finden Sie den passenden Unterschrank für Industrie und Werkstatt garantiert. Mehr erfahren

Bringt Ordnung an jeden Arbeitsplatz

Die Schubfach-Unterschränke und Türen-Unterschränke von MiniTec sind stabil aus lackiertem Stahl gefertigt. Sie eignen sich in der Industrie für Fertigungslinien, Fertigungsinseln oder als Bestandteil am Einzelarbeitsplatz. Erhältlich in mehreren Größen sind sie extrem tragfähig und bieten Platz für alle benötigten Werkzeuge und sonstigen Arbeitsmaterialien. So bringen sie Ordnung und Struktur an den Arbeitsplatz, wodurch Produktionsprozesse vereinfacht und optimiert werden. Zugleich schützen die Unterschränke die Arbeitsmaterialien in industrieller Umgebung vor Schmutz oder Chemikalien. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch wirtschaftlich, denn sie verlängern die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.

Stauraum, der auch optisch überzeugt

Damit sich der MiniTec Unterschrank für Arbeitsplatzsysteme auch optisch nahtlos einfügt, ist er standardmäßig in einheitlich lichtgrau oder mit lichtgrauem Korpus und brillantblauen Schubladen bzw. Türen erhältlich. Alternativ können Sie auf Anfrage aus diesen Farben für die Schubladen und Türen wählen: graugrün, resedagrün, lichtgrau, lichtblau, rubinrot, wasserblau, anthrazit, rotorange, brillantblau und alusilber. So punkten die MiniTec Unterschränke nicht nur in ihrer Funktionalität, sondern setzen auch optische Akzente in Industrie und Werkstatt.

Komfortables Handling mit Vollauszug

Für ein Maximum an Komfort ist die MiniTec Teleskopführung mit Selbsteinzug genau das Richtige. Anwendungsbereiche sind der Auszug von Schubkästen durch Kugelführung ebenso wie der Auszug von Werkzeugträgern. Die Montage erfolgt schnell und einfach seitlich am Schubkasten und Profil.

Gemäß dem bewährten MiniTec-Baukastenprinzip sind alle Unterschränke mit den zugehörigen Befestigungssets mit den MiniTec Tischen, Tischgestellen für Montagetischen und höhenverstellbaren Tischgestellen kombinierbar. Für Ordnung, Komfort und Sicherheit in der Industrie zählen Sie auf die MiniTec Unterschränke inklusive Zubehör und ergänzen Ihr Arbeitsplatzsystem mit einer hochwertigen und stabilen Komponente.

Zurück zu den Produkten