Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Kanban-Systeme

Effizienter arbeiten:
Mit Kanban Transportsystemen

Mit den Kanban-Komponenten für Arbeitsplatzsysteme stellen Sie einen effizienten Materialfluss her und optimieren die Abläufe und Prozesse in Ihrem Unternehmen. Die Kanban-Transportsysteme sind perfekt geeignet für Montage und Produktionsprozesse. Nutzen Sie Rollenträger, Röllchenleisten, Kugelrollen und dazu passendes Zubehör für perfekte Produktionsprozesssteuerung. Mehr erfahren

Effiziente Montagelösungen nach dem Kanban-Prinzip

Das Kanban-Management ist die kostenoptimierte und flexible Steuerung der Fertigung über die gesamte Wertschöpfungskette, also der einzelnen Stufen der Produktion hinweg. Diese Methode der Produktionsablaufsteuerung beruht auf dem Pull-Prinzip. Mithilfe von Rollenträgern und Röllchenleisten werden Werkstücke und Materialien schnell und effizient transportiert – ob zum Pufferlager oder direkt zum nächsten Produktionsschritt. So können Sie den Produktionsprozess ganz nach dem Kanban-Prinzip steuern.

Rollenträger für perfekten Materialfluss

Stellen Sie mithilfe der MiniTec Rollenträger effiziente Kleinrollenbahnen her. Die Träger fügen sich perfekt in unseren Profilbaukasten ein und lassen sich in alle Aluprofile der Serie 45 einsetzen. Wahlweise auch mit Spiralfederabdeckung erhältlich. Kombinieren Sie aus den Trägerprofilen, Grundteilen, Abdeckungen, Gleiteinsätzen, Rücksperren und Tragrollen Kanban-Systeme, die perfekt auf Ihre Arbeitsplatzsysteme zugeschnitten sind.

Je nach Höhe der Belastung können Sie zwischen zwei Modellen von Tragrollen wählen: einer Variante aus ABS-Kunststoff oder einer massiven POM-Tragrolle, die pro Rolle eine Tragfähigkeit von 100 N aufweisen.

Leicht und flexibel - Röllchenleisten

In unserer Produktpalette finden Sie alle Komponenten, um Ihre Kanban-Röllchenleisten zusammenzustellen. Diese eignen sich aufgrund ihrer leichten Bauweise und platzsparenden Abmessungen besonders für leichte Fördergüter. Stellen Sie sich mit dem umfangreichen Zubehör Durchlaufregale, Montagehilfen und Führungsschienen für Förderanlagen zusammen oder verketten Sie mehrere Arbeitsstationen miteinander, um einen durchgängigen Materialfluss bei Gruppenarbeitsplätzen und Fertigungsinseln zu gewährleisten.

Mit MiniTec haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite, der bestens mit der Optimierung von Arbeitsabläufen vertraut ist. Mit unseren Komponenten für Kanban-Transportsysteme werden unnötige Hubaufgaben vermieden: Das führt nicht nur zu einer Entlastung Ihrer Mitarbeiter, sondern erhöht zugleich die Produktivität. Wenn auch Sie in Ihrem Unternehmen effiziente Prozesse nach den Kanban- und lean-Grundsätzen realisieren möchten, lassen Sie sich von unseren Experten über Kanban-Transportsysteme, zugehörige KanTainer und ganzheitliche Arbeitsplatzsysteme beraten!

Zurück zu den Produkten