Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Beleuchtung

Arbeitsplatzbeleuchtung für Werkstatt und Industrie

Für manuelle Arbeit, aber auch teilautomatisierte Prozesse innerhalb verketteter Workstations ist richtige Beleuchtung ein wichtiger Faktor für die Arbeitsqualität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Bei MiniTec finden Sie hochwertige Profilleuchten, mit denen Sie Ihre Arbeitsplätze optimal beleuchten. Mit der Profilleuchte LED, der Profilleuchte LED Mini oder den LED-Systemarbeitsplatzleuchten finden Sie in unserem Sortiment das richtige Lichtsystem für jeden Arbeitsplatz – ganz nach Wunsch auch dimmbar. Mehr erfahren

Zurücksetzen Menü Schließen

Einleuchtende Vorteile für ihr Arbeitsplatzsystem

Die richtige und ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor bei der Arbeitsplatzgestaltung. Lichteinfall hat nämlich enorme Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Ist der Arbeitsplatz zu dunkel oder zu hell ausgeleuchtet, kann dies zu langfristigen Schädigungen der Sehkraft führen. Wer gut sieht, kann seine Tätigkeiten sicher ausführen und ermüdet langsamer. Setzen Sie daher auf unsere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und schützen das Augenlicht Ihrer Werker.

Alles im Blick mit der Profilleuchte LED

Die Profilleuchte LED leuchtet jeden Arbeitsplatz optimal aus. Egal ob an der Werkbank, an Maschinen oder im Büro. Die langlebigen Leuchten sind mit einer LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden nahezu wartungsfrei. Sie sind leicht dimmbar, sodass die Beleuchtungsstärke auf individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter und Gegebenheiten am Arbeitsplatz angepasst werden kann. Zudem besitzen die Profilleuchten eine hohe Energieeffizienz und sind in Sonderlängen lieferbar.

Dank der enormen Leuchtkraft und blendfreien LED-Birnen verleiht Lucidus an Maschinen, Werkbänken, höhenverstellbaren Tischgestellen und Einzel- und Teamarbeitsplätzen optimales Licht für eine angenehme und energieeffiziente Beleuchtung am Arbeitsplatz.

Die Profilleuchte lässt sich ganz einfach in die Profil-Rahmenkonstruktion integrieren, sodass die Installation ohne Fachmann problemlos möglich ist. Auch die Profilleuchte passt ideal in das bewährte MiniTec Baukastenprinzip, da sie passgenau in das Profil 45x45 zu integrieren ist und auch direkt als eigenes Profil einsetzbar ist. Die Montage ist mit allen Befestigungselementen aus unserem Profilbaukasten möglich.

Praktisch und vielseitig:
Die Profilleuchte LED Mini

Neu im MiniTec Sortiment sind unsere Profilleuchten LED Mini. Durch Ihre Leistungsfähigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeit überzeugen sie den Anwender. Ob in der Werkstatt oder als Industriebeleuchtung sorgen die Profilleuchten LED mini für gezieltes und punktuelles Licht am Arbeitsplatz. Perfekt geeignet sind sie zur Beleuchtung von Handarbeitsplätzen, Arbeitsplätzen an Maschinen, z. B. Dreh- und Fräsmaschinen sowie für die Messtechnik. Dank des mitgelieferten Befestigungssatzes sind die Profilleuchten einfach in die Profilnut integrierbar.

Flimmerfreie und energieeffizient:
LED Systemarbeitsplatzleuchten

Die MiniTec Systemarbeitsplatzleuchten überzeugen durch kompakte und robuste Leuchtengehäuse aus selbsttragendem Aluminiumprofil, natur-eloxiert. Die Lampen sind aufgrund des DC-Betriebs der LEDs absolut flimmerfrei. Die LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden macht die Leuchten nahezu wartungsfrei. Durch die glatte, geschlossene Oberfläche sind die Leuchten leicht zu reinigen und eignen sich daher auch für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Zurück zu den Produkten