Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Höhenverstellbare Tischgestelle

Höhenverstellbare Tischgestelle für ihr Arbeitsplatzsystem

Neben der richtigen Beleuchtung und der passenden Arbeitsumgebung ist die individuelle Anpassung der idealen Arbeitshöhe für jeden Mitarbeiter ein wichtiger Faktor, um die Ergonomie am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Daher finden Sie bei MiniTec auch höhenverstellbare Tischgestelle, um den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter ganz flexibel zu gestalten und Rückenleiden sowie Verspannungen zu vermeiden. Mehr erfahren

Zurücksetzen Menü Schließen
Kachelansicht
Listenansicht
Produkte pro Seite
12
12
24
36
Sortieren nach:
Beliebtheit
Beliebtheit
Neues Produkt
Top Produkt

So individuell wie Ihre Mitarbeiter

Als Äquivalent zu unseren Basis Tischgestelle bieten wir auch für höhenverstellbare Tischgestelle ein Standard-Sortiment an, bei dem Sie auf verschiedene, fest definierte Abmessungen zurückgreifen können. Für noch mehr Flexibilität können Sie höhenverstellbare Tischgestelle frei konfigurieren – ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen und Gegebenheiten am Arbeitsplatz.

Hydraulisch oder elektrisch

Höhenverstellbare Tischgestelle sind elektrisch oder hydraulisch ganz nach Ihren eigenen Wünschen einstellbar. Die Tischhöhe lässt sich auf einfache Weise an unterschiedliche Nutzer und deren individuellen Bedürfnisse anpassen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Arbeiten entweder in sitzender oder stehender Haltung auszuführen. Höhenverstellbare Tischgestelle beugen somit einseitigen Belastungen effektiv vor, was den Werker vor körperlichen Beschwerden schützt.

Höchste Flexibilität mit umfangreichem Zubehör

Maximale Ergonomie für maximalen Komfort mit den MiniTec Lift-Systemen: Mit ihnen haben nicht nur die Tischplatten die ideale Höhe, sondern auch die zu greifenden Werkzeuge und Gegenstände sind so an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter angepasst und in der richtigen Höhe angeordnet.

Oberstes Ziel ist es, eine Ermüdung oder gar Schädigung des Körpers von vornherein zu vermeiden. Um dieser Anforderung, unabhängig von der jeweiligen Anwendung, stets gerecht werden zu können, bietet MiniTec verschiedene, flexibel ausziehbare Lift-Systeme aus farblos eloxiertem Aluminiumprofil mit jeweils unterschiedlichen Hub- und Einbauhöhen und Verstellbereich an.

All unsere Portalaufbauten, Höhenverstellungen, höhenverstellbare Tischgestelle sowie auch die Tischgestelle für Montagetische können auch separat bestellt und in bereits existierende Konstruktionen integriert werden. So können Sie sich anhand des MiniTec Baukastenprinzips das perfekte Arbeitsplatzsystem zusammenstellen, mit Tischgestellen als idealen Ausgangspunkt.

Zurück zu den Produkten