Mit unseren Verbindungselementen können Sie Ihre Profilsysteme ganz flexibel miteinander verbinden. Die Verbindung der Profile mit unserem patentierten Profilverbinder funktioniert bearbeitungsfrei. Die MiniTec Schrauben und Muttern, Gehrungsverbinder, Klemmleisten sowie Montagewinkel und unsere weiteren Verbindungselemente gewährleisten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen der Aluprofile. Überzeugen Sie sich hier von unserem Portfolio an Profil-Verbindungselementen und ihrer einfachen Handhabung. Mehr erfahren
Unsere hochwertigen Profil-Verbindungselemente ermöglichen eine optimale Gesamtkonstruktion. Dabei steht Flexibilität ganz weit oben: Ohne aufwändige Bearbeitungen können Änderungen ganz einfach und jederzeit vorgenommen werden. Mit unserem Profilverbinder N und dem Gehrungsverbinder N sind nachträgliche Änderungen am Profilsystem problemlos möglich. Dabei vermeiden Sie hohe Kosten, die ansonsten in Arbeitszeit, Konstruktion, AV und Werkstatt anfallen würden.
Dank der einzigartigen MiniTec-Verbindungselemente gelingt die Montage der Profile schnell und ohne aufwändige Bearbeitung. Ein gutes Beispiel hierfür ist unser innovativer Profilverbinder – die Montage unserer weiteren genormten Verbindungselemente ist aber ebenso einfach. Der Profilverbinder wird mit einer selbstfurchenden Schraube einfach in den Profilquerschnitt des Profils geschraubt und in die Nut des zu verbindenden Profils geschoben. Der Gewindestift M8 stellt dann eine kraftschlüssige und ESD-gerechte Verbindung zwischen beiden Profilen her, Bohren ist überflüssig. Daher kann eine Konstruktion nachträglich und ohne Spuren zu hinterlassen noch geändert oder erweitert werden. Insgesamt reduziert sich der Zeichnungs-, Mess- und Bearbeitungsaufwand auf ein Minimum.
Die Profil-Verbindungselemente von MiniTec überzeugen nicht nur im Hinblick auf Stabilität und Flexibilität, sondern werden auch optischen Ansprüchen mehr als gerecht. Zusätzlich sparen Sie mit unseren Verbindungselementen zeitlichen und materiellen Konstruktionsaufwand und können so Optimierungspotenziale wirksam nutzen. Profitieren Sie von dem modularen Profilsystembaukasten mit dem intelligenten Profilverbinder mit der ausgeklügelten Befestigungstechnik.