Egal ob am Point-of-Sale, in der Arztpraxis oder im Großraumbüro, der Schutz vor Infektionen spielt in unser aller Leben eine enorme Rolle. Mit einem Hygieneschutz von MiniTec bieten wir Ihnen eine schnelle und effektive Lösung. Die Schutzwand wird einfach zwischen den Gesprächspartnern aufgestellt und reduziert erheblich den unmittelbaren Übertragungsweg.
Mit einem MiniTec Husten- und Niesschutz schützen Sie somit nicht nur sich selbst und Ihre Mitarbeiter, sondern auch Ihre Kunden und Gäste. Durch die eloxierte Oberfläche der verwendeten Aluminiumprofile und den Einsatz einer Kunststoffscheibe aus Polycarbonat kann das gesamte Gestell einfach gereinigt und desinfiziert werden. Für die gängigsten Anforderungen finden Sie hier verschiedene Standardschutzwände. Aber auch andere Maße und Bauarten lassen sich problemlos realisieren – teilen Sie uns Ihre Wünsche einfach mit!
Unser Spuckschutz besteht aus Aluminium. Aluminium lässt sich aufgrund seiner glatten Oberfläche sehr einfach reinigen und desinfizieren und ist deutlich hygienischer als andere Materialien wie etwa Holz.
Unsere Aluminiumprofile und die Plexiglas-Scheibe(n) lassen sich mit nur wenig Werkzeug zu einer wirkungsvollen Spuckschutz gegen Tröpfchen-Infektionen zusammenfügen und am gewünschten Standort aufstellen.
Für die gängigsten Anforderungen finden Sie hier verschiedene Standard-Schutzwände. Aber auch andere Maße und Bauarten lassen sich problemlos realisieren – teilen Sie uns Ihre Wünsche einfach mit!
Alle benötigten Artikel, ob als Thekenaufsatz oder als mobile Hygieneschutzwand, sind direkt ab Lager in Schönenberg-Kübelberg verfügbar.
Überlassen Sie bei der Hygiene nichts dem Zufall und platzieren Sie die MiniTec-Hygienestation in Ihrem Eingangsbereich.
So desinfizieren sich Ihre Besucher die Hände gleich zu Beginn - und Ihre Mitarbeiter sind geschützt! Die Station verfügt über eine praktische Auffangschale und ist 125 cm hoch. Sie ist, genau wie die Hygieneschutzwand, aus dem bewährtem MiniTec Aluminium-Profilsystem gefertigt. Das bedeutet höchste Flexibilität, denn dank der durchgängigen Nut können Sie Ihren Spender in jeder gewünschten Höhe anbringen. Die Station ist für die meisten handelsüblichen Spender geeignet.