Unsere selbstsichernden Abdeckkappen sind wesentlicher Bestandteil unseres Profilsystems. Sie schützen die Profilenden auf effektive Weise und bleiben dank des integrierten Sicherungszapfens auch unter anspruchsvollsten Bedingungen an der richtigen Stelle. Mehr erfahren
Schützen Sie Ihr Profilsystem mit hochwertigen Abdeckkappen von MiniTec. Ganz einfach an den Stirnseiten der Profile befestigt, bewahren sie deren Inneres vor Verschmutzung oder Fremdkörpern. Sie decken scharfkantige Bereiche zuverlässig ab und verhindern die Gefahr von Schnittverletzungen an den Profilenden. Nicht zuletzt runden sie die Optik der Aluminiumprofile harmonisch ab.
Unsere Abdeckkappen verbinden Funktionalität mit unseren Sicherheitsansprüchen. Herzstück der Abdeckkappen ist der integrierte Sicherungszapfen. Diese werden mittels eines integrierten Sicherungszapfens dauerhaft im Profil verankert. Sie bleibt damit auch unter extremen Bedingungen und härtester Beanspruchung an den Aluminiumprofilen befestigt.
Überzeugen Sie sich von unserem Sortiment an Abdeckkappen und hochwertigem Zubehör. Zusätzlich zu Kunststoff-Abdeckkappen halten unsere Aluminiumkappen selbst der stärksten Belastung stand und schützen Ihre Produkte auf optimale Weise. In Kombination mit unserem Zubehör wie Flachkopfschrauben und unseren vielfältigen Lamellenstopfen finden Sie bei MiniTec alles, was Sie für den optimalen Schutz Ihrer Profilsysteme benötigen.
Getreu dem Motto „The Art of Simplicity" ist die Anwendung der MiniTec-Abdeckkappen denkbar einfach: Der Sicherungszapfen wird mithilfe eines Kunststoffhammers bündig in das Alu Abdeckprofil eingeschlagen. Dennoch kann die Kappe mühelos wieder entfernt werden: Dazu werden die Zapfen mit einem Pin von vier Millimetern Durchmesser durchgeschlagen. Separat erhältliche Ersatzzapfen machen die Profilkappen wiederverwendbar. Alternativ zu den selbstsichernden Kunststoff- Abdeckkappen werden unsere stark belastbaren Aluminium-Abdeckkappen mit einer Flachkopfschraube an dem Profil festgeschraubt, sodass die Profilserie vor Verunreinigungen und Beschädigungen geschützt bleibt. Außerdem lässt sich die Abdeckkappe jederzeit entfernen. Vertrauen Sie auf die selbstsichernden Abdeckkappen von MiniTec und profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Streben nach höchster Präzision und Perfektion.