Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Transfersystem TSG

Das TSG Transfersystem für Automation

Wenn Sie Ihre Montageprozesse optimieren möchten, ohne dabei an Schnelligkeit oder Präzision einzubüßen, ist das Transfersystem TSG von MiniTec eine ideale Wahl. Sei es ein reibungsloser Materialfluss, die genaue Werkzeugbereitstellung oder ergonomische und zeitsparende Hub- und Positionierungsaufgaben – mit dem Transfersystem TSG automatisieren Sie Ihre Förderstrecke wirtschaftlich und effektiv. Mehr erfahren

Unser TSG Transfersystem vereint Präzision und Effizienz

Flexibilität in der Produktion gewinnt eine immer größere Bedeutung. Schnelle und einfache Anpassungen an Produktentwicklungen oder geänderte Marktanforderungen sind ein entscheidender Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Dieser Entwicklung entspricht das Transfersystem TSG. Alle Vorteile unseres Baukastensystems für Maschinenbau und die Präzision unseres Linearsystems werden in diesem System genutzt. Das Transfersystem TSG ist vollkommen kompatibel zu dem bewährten MiniTec Profilsystem mit Workstations, Schutzeinrichtungen, Förderanlagen, Handlingseinrichtungen und vielen weiteren Komponenten. Manuelle Stationen ebenso wie komplexe automatisierte Prozesse lassen sich mit dem Transfersystem TSG realisieren. Die TSG Transfersysteme sind eine besonders wirtschaftliche Lösung für geringe Stückgewichte.

Maßgeschneiderte Anlagen-Konzepte für das Plus an Flexibilität

Der Umlauf der Bandstrecke lässt sich mit dem Transfersystem TSG anhand einer Vielzahl von Anlagen-Konzepten flexibel gestalten. Zu diesen standardisierten Modulen zählt der Basis-Umlauf, der Kompakt-Umlauf und der Vertikal-Umlauf sowie der U-Umlauf und Doppel-U-Umlauf. Mit Nebenanschlüssen und zahlreichen Kombinationen aus mehreren Konzepten stehen Ihnen unzählige Möglichkeiten für die maßgeschneiderte Gestaltung Ihrer Anlagen zur Verfügung.

Mit umfangreichem Zubehör wie Stopper, Sensoren, Schalter, Werkstückträger und vielen weiteren Komponenten lässt sich das Transfersystem TSG speziell auf Ihre Anforderungen anpassen. Hochwertige Elemente tragen dazu bei, dass die Transfersysteme nahezu wartungsfrei und besonders langlebig sind. Robuste Zahnriemen 25 T5 mit Stahlverstärkung gewährleisten einen Dauereinsatz ohne Nachspannung.

Planung und Montage nach Kundenwunsch aus einer Hand

Die Transfersysteme TSG sind als Module zur Montage durch den Kunden oder als betriebsfertige Anlagen einschließlich Inbetriebnahme lieferbar. Die Planung und das Layout der Anlage kann ebenfalls nach Kundenspezifikation von uns übernommen werden. Sprechen Sie uns einfach an und unsere Experten beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten des Transfersystems TSG in Ihrem Unternehmen.

Zurück zu den Produkten