Mit dem einbaufertigem Linearsystem LB steht Ihnen eine kompakte und wirtschaftlich effiziente Linearführung zur Verfügung. Das präzise Linearsystem LB ist ideal einsetzbar bei kurzen Verfahrwegen und hoher Hubfrequenz. Nutzen Sie das Linearmodul LB 90 oder 180 und die dazugehörigen Komponenten wie Schlitten, Wellenhalter,, Abdeckkappen und Zentrierbuchsen sowie Profilschienenführungen nach dem bewährten MiniTec Baukastenprinzip. Mehr erfahren
Sie haben Fragen oder möchten mehr über unser Linearsystem LB erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Die Führung LB basiert auf Präzisionsstahlwellen, und Linearkugellagern LME 20, die in speziell dafür ausgelegten Bohrungen als Wälzlager in unsere Konstruktionsprofile eingebaut werden. Dank integrierten Dichtringen ist eine hohe Funktionssicherheit auch unter rauen Betriebsbedingungen gewährleistet. Die führenden Präzisionsstahlwellen D 20 mm verleihen den Modulen zudem hohe Tragfähigkeit. Insbesondere bei kurzen Verfahrwegen und hoher Hubfrequenz hat die Linearführung LB wesentliche Vorteile. Besonders kompakte und wirtschaftliche Führungselemente auf der Basis unserer massiven Präzisionskugelbüchsen der Reihe LME.
Die MiniTec-Führungen der Reihe LB eignen sich insbesondere für Hübe bis 1000 mm. Der modulare Aufbau nach unserem Baukastensystem gibt dem Konstrukteur vollkommene Gestaltungsfreiheit bei geringem Platzbedarf. Die Kugelbüchsen mit massivem Außenmantel aus gehärtetem Kugellagerstahl werden direkt in die Bohrungen Ø 32 mm der speziell dafür ausgelegten Konstruktionsprofile 45 x 135, 45 x 180, 90 x 180, 90 x 45 S und 90 x 90 S montiert.
Die massiven Kugelbüchsen gewährleisten äußerste Leichtgängigkeit, spielfreie Führung und geringe Geräuschbelastung der Linearachsen bei großer Lebensdauer. Bei der Auslegung von Führungssystemen LB ist zu beachten, dass die Wellendurchbiegung infolge der Belastung 0,5 Grad nicht überschreiten darf.
Die Linearführung LB bieten wir auch komplett mit Gewinde- oder Kugelrollspindel an. Alle Lineareinheiten sind ebenfalls in rostfreier Ausführung lieferbar. Setzen Sie auf ein Höchstmaß an Tragfähigkeit und Präzision mit dem Linearsystem LB. Mit MiniTec haben Sie einen starken Partner im Bereich Profilsystem, Lineartechnik und Linearsysteme an Ihrer Seite.