An einem komfortabel und ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz steigert sich die Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden der Mitarbeiter fast ganz automatisch. Die MiniTec Fußstützen mit rutschfesten Arbeitsplatzmatten sind die perfekte Ergänzung für das Arbeitsplatzsystem – auf Wunsch auch ESD-fähig. Setzen Sie auf hochwertige und robuste Fußstützen von MiniTec und ermöglichen Ihren Mitarbeitern ein gesundes Arbeiten. Mehr erfahren
Wählen Sie aus unseren hochwertig gestalteten Fußstützen die perfekt passende für Ihr Arbeitsplatzsystem. Die MiniTec Fußstützen sind bereits komplett montiert und werden freistehend unter Tischen und Workstations verwendet. Dadurch können Sie bedarfsgerecht ausgerichtet werden. Die Fußstützen ermöglichen den Ausgleich zwischen Tischhöhe und Fußboden, sodass nicht nur die Zehenspitzen aufsetzen oder die Füße gar in der Luft baumeln. Die MiniTec Fußstützen fördern eine ergonomische Sitzhaltung am Arbeitsplatz und schonen dadurch Füße, Rücken und Nacken – für einen ergonomischen Arbeitsplatz von Kopf bis Fuß.
Unsere Fußstütze in der Ausführung Standard eignet sich für sitzende Tätigkeiten an Tischen und höhenverstellbaren Tischgestellen. Höhe und Neigungswinkel sind bequem manuell einstellbar, während die Fußablage dank Beschichtung ölbeständig ist.
Mit der Variante Komfort profitieren Sie zusätzlich von einer bequemen Höhenverstellung mit Federzug, wodurch die Höhe aus der Sitzposition heraus eingestellt werden kann. Daher lassen sie sich an regelmäßige Haltungswechsel anpassen.
Die Fußstütze ECO zeichnet sich durch eine Arbeitsplatzmatte aus rutschfestem Rillengummi aus und ist mit abriebfesten Bodengleitern ausgestattet, sodass sie besonders standfest ist. Die Fußstütze ECO ist auf Anfrage auch als ESD-Modell erhältlich und daher auch ideal in der Elektronik-Industrie einsetzbar.
Ob im Büro, in der Werkstatt oder im Labor – die MiniTec Fußstützen sind die ideale Unterstützung für jedes Arbeitsplatzsystem und verschieden Bodenbeläge. Sie tragen nachhaltig zur Entlastung Ihrer Mitarbeiter bei. Lassen Sie sich auch zu unseren ganzheitlichen Arbeitsplatzsystemen beraten, inklusive höhenverstellbarer Tische, Kanban-Systeme und umfangreichem Zubehör für einen effektiven und ergonomischen Arbeitsplatz.