Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Aluprofile der Profilserie 45

Standardisierte Profile -
individuelle Konstruktionen

Unsere Profilserie 45 besticht durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Profilen. Je nach Anwendungsbereich bietet unser Profilsystem Ihnen genau die Aluprofile an, die Ihrer individuellen Anwendung gerecht werden. Vom Aluprofil 45x45 über das Aluprofil 45 R 45 Grad bis hin zum Aluprofil 90x90x45 – überzeugen Sie sich von unserer Produktvielfalt. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile

Aluprofile 45 – das Rastermaß für eine
Vielzahl von Anwendungen

Profile aus der Serie 45 sind universell einsetzbar für Konstruktionen aller Art. Aufgrund ihrer kompakten Maße und ihres reduzierten Gewichts eignen sich die Profile aus Aluminium im 45er Rastermaß insbesondere für leichte und gewichtsoptimierte Konstruktionen, die u. a. in Industrie, Maschinen- und Anlagenbau essentiell sind. Die Aluminiumprofile haben sich außerdem bei hohen Temperaturen und Außenanwendungen, genau wie bei hohen Hygieneanforderungen in der Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik sowie Getränkeabfüllung bewährt.

Branchen, die für stabile und zuverlässige Konstruktionen auf Aluprofile unserer Profilserie 45 setzen:

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Getränkeabfüllung
  • Chemische Industrie
  • Pharmazeutische Industrie
  • Medizintechnik

Ihre Branche fehlt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit unseren Experten auf. Gemeinsam finden wir die passenden Aluminiumprofile aus unserem Systembaukasten, mit deren Hilfe sich Ihr individuelles Projekt effizient realisieren lässt.

Hochwertige Konstruktionen für die Industrie

Sei es zur Konstruktion von Türen und Fenstern, Vitrinen und Schaukästen oder Tischen und Beistelltischen, in unserem breit aufgestellten Sortiment finden Sie garantiert die passenden Aluprofile im Maß 45.

Realisieren Sie mit den Profilen aus eloxiertem Aluminium u. a. folgende Konstruktionen:

  • Schwenk-, Hub- und Schiebetüren
  • Griffe und Griffleisten für Türen, Schubladen und Handläufe in verschiedenen Längen
  • Leichte Schiebefenster
  • Tische und Beistelltische
  • Vitrinen und Schaukästen
  • Gestelle, Rahmen und Gehäuse
  • Träger für Initiatoren und Schalter
  • Auflagen und Auflageflächen
  • Schutzfelder und Schutzeinrichtungen
  • Fußplatten und Aufspannplatten
  • Bodenbefestigungsplatten

Profiltechnik und Lineartechnik aus dem Baukasten

Durch die identische Form der Nuten unserer Aluprofile (sprich Nuttiefe und Nutbreite), die einfache Verbindungen zwischen allen Profilen einer Profilserie ermöglichen, hat sich unser Systembaukasten schon in zahlreichen Anwendungen bewähren können. Doch nicht nur Aluprofile untereinander lassen sich so mit wenigen Handgriffen kombinieren. Die Profiltechnik im Rastermaß 45 lässt sich auch mit der Lineartechnik erweitern, zum Beispiel für:

Aluprofile in weiteren Maßen

Da die Profile aus hochwertigem Aluminium den Kern unseres Baukastens darstellen, führen wir nicht nur eine, sondern mehrere Profilserien. Neben Aluminiumprofilen im Rastermaß 45 finden Anwender auch kompaktere Profile im 30er Maß, Alu Strangpressprofile, Alu Strebenprofile sowie Sonder-Ausführungen vor. Aluprofile 30 sind immer dann eine gute Wahl, wenn besonders leichte Profile gefragt sind. Alu Sonderprofile kommen zum Einsatz, wenn Standardlösungen nicht ausreichen.

Zurück zu den Produkten