Solarthermie bezeichnet im Allgemeinen die Umwandlung von Sonnenernergie, durch beispielsweise thermische Solaranlagen, in nutzbare thermische Energie.
Die Laserschweißtechnologie in der Solarthermie ist die wirtschaftliche und zukunftsweisende Technologie für die industrielle Massenproduktion von Solarthermie-Absorbern. Die Laserschweißanlage (LSA) der neuesten Generation von MiniTec findet immer breitere Anwendung in der Produktion von Vollflächenabsorbern für thermische Flachkollektoren.
Mit unserer weltweit führenden Laserschweißtechnologie sind unsere Kunden in der Lage hochqualitative und dauerhafte Verbindungen mit bestem Wärmeübergang herzustellen. Neben einer sehr hohen Prozesssicherheit zeichnet sich unsere Laserschweißanlage (LSA) durch eine enorme Flexibilität aus, die es zulässt innerhalb kurzer Zeit und ohne viel Aufwand die verschiedensten kundenspezifischen Produkte mit Rohrdurchmesser zwischen 8 und 22 mm einzurichten und zu verschweißen. Durch das Schweißen von Aluminium/Kupfer-Absorbern erlaubt die Laserschweißmaschine unseren Kunden eine effiziente, sichere und kostengünstige Absorber Produktion auch im Mehrschichtbetrieb.
Die Laserschweißanlage (LSA) von MiniTec ist eine vollautomatische, nach neuestem Stand der Technik gebaute Anlage mit moderner CNC-Steuerung. Diese lässt auch die eigene Konfiguration zu. Nach einer kurzen Einweisung ist ihr qualifiziertes Personal in der Lage die Steuerung selbst zu programmieren und nach eigenen Wünschen zu konfigurieren. Das reduziert unnötige Kosten und Aufwand. MiniTec bietet dem Kunden schlüsselfertige Projekte mit Applikationsgarantie sowie einen erstklassigen Service inklusive Fernwartung und Online-Support.
Ein gepulster Laser schmilzt und legiert kleine Bereiche von Rohr und Blech. Der präzise Laserstrahl erhitzt den Absorber sehr dosiert nur am Schweißpunkt, dadurch kann die Wärmeeinflusszone sehr klein gehalten werden. Die Absorberschicht bleibt intakt.