Sicherheit und Arbeitsschutz stehen in Produktionsumgebungen an oberster Stelle. MiniTec bietet im Bereich Schutzsysteme neben einem breiten Produktspektrum auch maßgeschneiderte Lösungen. Und zwar ganz gleich, ob es um Maschinen-, Lärm- oder Hygieneschutz geht.
Gefahren lauern an vielen Stellen. Deshalb gilt es, die Maschinen und Anlagen so zu gestalten, dass Arbeitsunfälle vermieden werden. Trennende Schutzeinrichtungen müssen den Zugang zur Gefahrenquelle verhindern und gleichzeitig vor herausgeschleuderten Teilen, bewegten Maschinenteilen oder austretenden Flüssigkeiten schützen. Die Schutzeinrichtung muss außerdem so konstruiert sein, dass sie ohne Werkzeug nicht entfernt werden kann. Die Möglichkeiten sind vielfältig und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, unter anderem dem individuellen Gefährdungsgrad.
Alle MiniTec Schutzsysteme basieren auf dem bewährten Profilbaukasten und lassen sich somit äußerst flexibel und individuell gestalten. Der Anlagen- und Maschinenschutz kann exakt den Kundenwünschen angepasst werden, bei hohen Ansprüchen an Sicherheitsstandards sowie an die optische Wirkung.
Zählen Sie auf einen erfahrenen Hersteller von Schutzsystemen für den Anlagen- und Maschinenschutz. Profitieren Sie von maximaler Gestaltungsfreiheit und höchster Flexibilität der Systeme.
Hygieneschutz-Trennwände von MiniTec können auf einer Theke montiert oder als mobile Variante genutzt werden. Ideal einsetzbar überall da, wo viel Publikumsverkehr herrscht oder mehrere Personen im Büro sitzen.