Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de
Montagelinien
Montagelinien von MiniTec

Montagelinien

Mit Montagelinien von MiniTec die Produktivität steigern

MiniTec ist Ihr zuverlässiger Partner für die Konzeption und Herstellung kompletter Montagelinien.  Solche Montagelinien bestehen aus mehreren einzelnen Montagearbeitsplätzen, die in einer sinnvollen Reihenfolge zusammengefügt werden. Über zum Beispiel Rollenbahnen wird das Werkstück von Station zu Station weiterbefördert, sodass stets für einen optimalen Materialfluss gesorgt ist.

Bei der Planung und Fertigung von Montagelinien muss an vieles gedacht werden, damit die Produktion am Ende rundläuft und es nicht irgendwo stockt im System. Eine Herausforderung besteht zum Beispiel darin, die wichtigen Faktoren Ergonomie und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Mit unserer Erfahrung und unserem Knowhow verhelfen wir Ihnen zu Anlagen, die eine Maximierung der Produktivität garantieren und die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens steigern.

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu unseren Montagelinien erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Unsere Lösungen für Montagelinien

Arbeitsplatz & Kanban

Der manuelle Arbeitsplatz gilt in der Montagetechnik als das flexibelste Produktionsmittel. 

Werkerführung & Assistenzsysteme

Werkerassistenz-Systeme reduzieren die Anlernzeit deutlich und sorgen für eine spürbare Erhöhung der Produktivität. 

Materialhandling

Aus automatisierten Fertigungslinien sind zuverlässige und präzise Pick & Place-Lösungen nicht mehr wegzudenken.

One-Piece-Flow

Der Trend an den Märkten geht zur Individualisierung von Produkten. Die One-Piece-Flow-Fertigung bietet eine Lösung dafür.

Montagelinien von MiniTec - ergonomisch, wirtschaftlich und flexibel

Bei der Konzeption einer Montagelinie ist es wichtig, dass jeder Montagearbeitsplatz bis ins letzte Detail wohldurchdacht ist. Unverzichtbar ist eine ergonomische Gestaltung, denn jeder Mitarbeiter braucht genügend Bewegungsspielraum und die Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz auf seine körperlichen Begebenheiten anzupassen. Ansonsten leidet die Leistungsfähigkeit und Verspannungen sowie weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen sind die Folge.

Eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung wird zudem durch gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben. Gleichsam muss jede Station der Montagelinie die Arbeitseffizienz begünstigen. Das bedeutet in der Praxis, dass Werkzeuge und alle benötigten Utensilien bereitstehen und sich schnell und einfach erreichen lassen. Des Weiteren müssen alle erforderlichen Anschlüsse nicht nur vorhanden, sondern auch günstig angebracht sein. Eine optimale Beleuchtung ist ebenfalls wichtig.

 

Montagelinien von MiniTec überzeugen auf ganzer Linie

Montagelinien von MiniTec vereinen verschiedene Elemente zu einer überzeugenden Gesamtlösung. Durch die Kompatibilität unserer Komponenten und den modularen Aufbau schaffen wir hochflexible Montagelinien mit einem zuverlässigen und präzisen Materialhandling. Unser Werkerassistenzsystem MiniTec SmartAssist erleichtert Ihren Mitarbeitern die Arbeit und sorgt für eine spürbare Erhöhung der Produktivität. Je nach Ihren individuellen Begebenheiten fertigen wir die Anlage z.B. als Linie, U-Form oder Kreis.

Aufzeichnung Online-Seminar "Materialfluss optimieren - für schnellere Durchlaufzeiten"