Modulreparaturplatz low-cost mit Transportwagen previous
Das Offline-Equipment dient als Zusatzmaterial zur Produktlinie der Modulfertigung. Ob in Ihrer Fertigungslinie eingebaut oder auch als Extra, erfüllt das Offline-Equipment seine Helferposition und dient Ihnen als Reparaturplatz, oder zur Beförderung verschiedenster Materialien.
Unsere Reparaturplätze bestehen aus einem Grundgestell, das aus vielen verschiedenen Aluminiumprofilen aufgebaut ist. Mit erweiterten Aufbauten werden individuelle Funktionen erzielt. Dadurch entstehen dann verschiedene Reparaturplätze, beispielsweise für Module, Laminate oder auch Strings.
Modulreparaturplatz low-cost mit Transportwagen previous
Laminatorreparaturplatz mit einem Transportwagen
Geeignet zum Transport und zur Aufbewahrung von Stringkisten, geschnittenen Folien und gerollten Folien. Aufgebaut aus verschiedenen MiniTec Profilen.
Transportwagen Folien
Transportwagen Stringkisten
Der Operator bestückt die Beladestelle mit unvorbereiteten Anschlussdosen und startet dann die automatische Bearbeitung per Taster. Die Vorbereitungsstation bringt zunächst ein oder zwei Streifen doppelseitiges Klebeband auf die Dose auf. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, muss die Dose mit einer umlaufenden Silikonraupe versehen werden. Anschließend wird die vorbereitete Dose dem Operator zur Verfügung gestellt. Der Operator entnimmt die Dose, bestückt die Beladestelle mit neuen Dosen und startet einen neuen Prozess. Um eine sichere Funktion der Vorbereitungsstation zu gewährleisten, werden die Füllstände der einzelnen Verbrauchsmaterialien in geeigneter Form überwacht. Die Belegung der Vorbereitungsstation ist durch eine transparente Verkleidung visuell erkennbar.
Klebeapplikationen Anschlussdosen