Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Fördertechnik

Eine auf Ihre Wünsche angefertigte Transportlinie für Module, Laminate und Gläser. Mit einer individuellen Anpassung unserer Fördertechniken auf Ihre Bedürfnisse wird Ihre Produktionslinie durch fehlerfreie Transportwege gekennzeichnet und garantiert stabile und verlässliche Prozesse.

Kugel- und Röllchentische 

Manueller Transport von Gläsern und Laminaten und gerahmten Modulen wenn Transport "sunny side down" erfolgt. Die Oberfläche des Tisches ist entweder mit Kugel- oder Röllchenleisten ausgestattet und kann ggf. mit einer Durchgangsklappe ausgestattet werden. Teilweise sind die Leisten verstellbar und somit für unterschiedliche Modulgrößen anwendbar.

Kugeltisch

Kugeltisch Standard 2000x2000 mit Durchgangsklappe

Röllchentisch

Röllchentisch 2000x1600

Förderbänder

Automatischer Transport von Gläsern und Laminaten und gerahmten Modulen wenn Transport "sunny side down" erfolgt. Der Transport erfolgt mit Zahnriemenförderern. Die Spurbreite, die Auflagehöhe, die Förderrichtung und auch die Anzahl der Bänder variieren je Förderband.

Förderbänder

Förderstrecke LEL double (3 Bänder)

Förderbänder

Förderstrecke LELl single (3 Bänder) mit Durchgangsklappe

Förderbänder

Förderstrecke SEL single (2 Bänder)

Übergabestationen

Automatischer Transport von Gläsern und Laminaten und gerahmten Modulen wenn Transport "sunny side down" erfolgt. Ein integrierter Aushub auf Kugelrollen / Röllchen zum Ein-/Ausschleusen aus der Linie bzw. Übergang von manuellem Transport auf automatischen Transport und umgekehrt. Anfordern über Taster.

Übergabestation

Übergabestation Förderstrecke Kugeltisch LEL

Übergabestation

Übergabetisch Förderstrecke Röllchentisch LEL

Eckumsetzer

Automatischer Transport von Modulbatches um eine 90°-Ecke bzw. Vereinzelung von Modulen aus Batches inline. Erhältlich als Doppelquerförderer zur manuellen Entnahme oder mit Querausschleusung und angetriebenen Rollenbahnen mit pneumatischem Aushub.

Eckumsetzer

Doppel-Eckförderer

Eckumsetzer

Eckumsetzer bidirektional

Drehstation 90º

Automatischer Transport von Gläsern und Laminaten und gerahmten Modulen wenn Transport "sunny side down" erfolgt. 90°-Drehung der Module und anschließendes Weiterfördern mit geänderter Modulorientierung. Kann in Verbindung mit einem Eckumsetzer als Backend- oder Frontend-Ausführung aufgebaut werden.

Drehstation

Drehstation 90º (Änderung der Modulorientierung bidirektional)

Drehstation

Eckumsetzer mit Drehstation bidirektional

Flipper

Manuelles oder automatisches Wenden von Gläsern und Laminaten und gerahmten Modulen um 180° (nach Absprache auch rahmenlose Module mit Anschlussdose). Bei automatischen Flipperstationen müssen die Anschlussdosen und Kabel (sofern vorhanden) am Modul fixiert werden, um ein Hängenbleiben in der Drehstation zu verhindern.

Flipper

Modulflipper automatisch

Flipper

Modulflipper manuell SEL

Glasbeladung

Die Glaspaletten werden mittels eines Gabelstaplers auf dem Beladetisch abgestellt, der Schutzbereich verlassen und die Anlage gestartet. Ein 2-Achs-System fährt über die Palette (X-Achse elektrisch, Z-Achse pneumatisch), greift mittels Vakuumsaugern die oberste Scheibe. Die Scheibe wird leicht gebogen um Adhäsionskräfte zu vermeiden, mittels Blasdüsen wird Luft zwischen die oberste und die darunter liegende Scheibe geblasen. Die Z-Achse fährt in obere Endlage und danach die X-Achse in Ablageposition über das Förderband. Glasbeladung erhältlich voll- oder teilautomatisch.

Glasbelsdung

Glasbeladung teilautomatisch Auslauf LEL

Laminatorbänder

Von 4-spurigen Zahnriemenförderern, über Förderstrecken in SEL und LEL Richtung, bis zu Zahnriemenförderern mit integriertem Eckumsetzer, reicht die Auswahl zur Beförderung von Laminaten. Durch individuelle Anpassungen der Maße kann die Beförderung von Laminaten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Laminatorband

Laminatorband 4-spurig, Zahnriemen 32 mit Kugelaushub

Laminatorband

LFC640-01 Eckumsetzer CTC bidirektional

 

Laminatorband

LFC643-01 Förderstrecke BBC LEL

Ansprechpartner

Sie planen eine neue Montagelinie oder möchten bestehende Produktions- und Fertigungsprozesse optimieren & automatisieren?

Unsere Experten für Fabrikautomation helfen Ihnen gerne!

 

KONTAKT AUFNEHMEN