RMS Max ist eine Weiterentwicklung des Rollenmontagesystems RMS und kann dreimal so schwere Werkstücke wie dieses transportieren, nämlich bis zu einem Gewicht von 1000 kg pro Streckenmeter. Die Werkstückträger werden durch das Seitenprofil geführt; die Führungsbreite ist dank der geteilten Förderrollen kundenspezifisch anpassbar.
Sie haben Fragen zum RMS Max oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Die auch als Werkstückträger-Transfersystem bezeichnete Lösung basiert auf Schwerlast-Staurollen, die einen freien Umlauf für Montage-, Prüf- und Bearbeitungsaufgaben erlauben. Dabei ist es möglich, die Werkstückträger zu stauen und zu puffern, zudem können auch manuelle Arbeitsplätze problemlos in die Förderstrecke eingebunden werden.
Das System sorgt für einen reibungslosen Materialfluss und lässt sich aufgrund seines modularen Aufbaus flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Produktionslinien, Montagetechnik und Fabrikautomatisierung, wenn es um besonders schwere Werkstücke geht. Beispiele dafür sind Motoren oder Batteriemodule – und auch alles Sonstige, was auf die Grundfläche einer Europalette passt.
Werkstückträger
Rollen
Antriebseinheiten
Hub- und Positioniereinheit
Vereinzeler
Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen den Systemen RMS und RMS Max. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung!
RMS | RMS Max | |
EINSATZGEBIETE | Schwere und große Bauteile z. B. Motoren, Getriebe, Achsen, Schalldämpfer, Wärmepumpen usw. | Besonders schwere und große Bauteile z. B. Lkw-Motoren, Getriebe, Hinterachsen, Batteriepacks usw. |
BELASTUNGEN | bis zu 350 kg/WT | bis zu 1.000 kg/m |
FÜHRUNGSBREITEN | Standard 400, 500, 600 mm | ≥ 600mm, frei wählbar durch geteilte Rollen |
LÄNGE WERKSTÜCKTRÄGER | 400 mm bis 2000 mm | 600 mm bis 2.500 mm |
STANDARD ROLLENTEILUNG | 60, 120, 180 mm | 75, 150mm |
ROLLENDURCHMESSER | 50 mm | 60 mm |
STRECKENLÄNGE PRO ANTRIEB | bis zu 9 m | bis zu 9 m |
LAST PRO ANTRIEB | bis zu 1.200 kg | bis zu 6.000 kg |
GESCHWINDIGKEITEN | bis zu 15 m/min | bis zu 9 m/min |
STAUBETRIEB | Staurollen mit innenliegender Friktion | Staurollen mit innenliegender Friktion |
ANTRIEB | E-Motor, Tangentialkette/Staurolle | E-Motor, Tangentialkette/Staurolle |