Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Rollenmontagesystem RMS

Die flexible Lösung für schwere Werkstücke

 

RMS ist ein Werkstückträger-Transfersystem auf Basis von Schwerlast-Staurollen, die einen freien Umlauf für Montage-, Prüf- und Bearbeitungsaufgaben gewährleistet. Dabei ist es möglich, die Werkstückträger zu stauen und zu puffern, auch manuelle Arbeitsplätze können problemlos in die Förderstrecke eingebunden werden. Die Trägerpaletten haben eine Standardbreite von 400 oder 500 Millimetern und sind für eine Last von maximal 500 Kilogramm ausgelegt. Das System sorgt für einen reibungslosen Materialfluss und findet seine Anwendung typischerweise in Produktionslinien, Montagetechnik und Fabrikautomatisierung. Das Rollenmontagesystem RMS kommt unter anderem bei der Produktion von Kfz-Komponenten wie Autositzen oder Antriebsstrang, der Produktion von Haushaltsgroßgeräten sowie der Fördertechnik-Infrastruktur eines Lagerlogistiksystems zum Einsatz.

Eine Weiterentwicklung des RMS ist das RMS Max, welches sich für besonders schwere Werkstücke eignet.

Rollenmontagesystem RMS


RMS und RMS Max im Vergleich

Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen den Systemen RMS und RMS Max. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung!

 RMSRMS Max
EINSATZGEBIETESchwere und große Bauteile z. B. Motoren, Getriebe, Achsen, Schalldämpfer, Wärmepumpen usw.Besonders schwere und große Bauteile z. B. Lkw-Motoren, Getriebe, Hinterachsen, Batteriepacks usw.
BELASTUNGENbis zu 350 kg/WTbis zu 1.000 kg/m
FÜHRUNGSBREITENStandard 400, 500, 600 mm≥ 600mm, frei wählbar durch geteilte Rollen
LÄNGE WERKSTÜCKTRÄGER400 mm bis 2000 mm600 mm bis 2.500 mm
STANDARD ROLLENTEILUNG60, 120, 180 mm75, 150mm
ROLLENDURCHMESSER50 mm60 mm
STRECKENLÄNGE PRO ANTRIEBbis zu 9 mbis zu 9 m
LAST PRO ANTRIEBbis zu 1.200 kgbis zu 6.000 kg
GESCHWINDIGKEITENbis zu 15 m/minbis zu 9 m/min
STAUBETRIEBStaurollen mit innenliegender
Friktion
Staurollen mit innenliegender Friktion
ANTRIEBE-Motor, Tangentialkette/StaurolleE-Motor, Tangentialkette/Staurolle

 

System RMS   (309 KB)
Präsentation Rollenmontagesystem (RMS)