Kontaktieren Sie uns
Dirk Kohlmayer
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 81 27 11
Fax  +49 6373 81 27 20
Mobil  +49 151 16 72 74 51
dirk.kohlmayer@minitec.de
Frank Kost
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 911 27 89 00 0
Fax  +49 911 27 89 00 99
Mobil  +49 160 740 51 32
frank.kost@minitec.de
Stephan Magdlung
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 8127-500
Fax  +49 6373 8127 20
Mobil  +49 170 6323 395
stephan.magdlung@minitec.de

Feuerwehr Fahrzeugausbau

Technik für den Fahrzeugausbau 

Das MiniTec Aluminium-Profilsystem, als flexibler Baukasten mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten für den Feuerwehr Fahrzeugausbau, ermöglicht Feuerwehren, die Innenräume der Fahrzeuge selbst auszubauen. Mit unseren Profilserien 30 und 45 bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Aluprofilen in verschiedenen Größen und Geometrien, die miteinander kompatibel sind.

Individuelle Konstruktionen sind schnell geplant, sodass sich der Fahrzeugausbau in kürzester Zeit umsetzen lässt und trotzdem, dank der intelligenten Verbindungstechnik jederzeit wieder verändert werden kann.

 

ZU DEN FAHRZEUGAUSBAU PRODUKTEN

Fahrzeugausbau

 

Produkte Feuerwehr Fahrzeugausbau

 

Plattenwerkstoffe
Flächenelemente
Transportkisten
Transportkisten
Kistenlagerungen
Kistenlagerungen
Aluminium-Profilschienen
Aluminium-Profilschienen
Anschläge und Sicherungen
Ladungssicherung

Profile

Profilserie 30

Die leichte Alu-Profilserie im 30er Rastermaß überzeugt mit Leichtgewicht im unteren Preissegment und ist bestens für den Fahrzeugausbau bei geringeren Belastungen geeignet.  Alle Profile der Serie 30 können beliebig miteinander und mit allen ergänzenden Komponenten kombiniert werden und das mit dem gleichen Werkzeug und nur einer Schrauben- und Mutterngröße. 

Profilserie 45

Das massive Pendant zur Profilserie 30 eignet sich vor allem für den Fahrzeug- und Containerausbau, wenn die Belastungen etwas größer sind. Auch bei dieser Serie können die Profile durch die einheitliche Nutform beliebig miteinander und mit allen ergänzenden Komponenten erweitert werden. Individuelle Längen und kundenspezifische Bausätze erhalten Sie auf Anfrage.

Anfrage stellen

 

Flächenelemente

Siebdruckplatten

Der optimale Plattenwerkstoff für den Fahrzeugausbau. Siebdruckplatten sind Multiplexplatten aus Birkenholz, mit einer Phenolharz-Beschichtung und einer einseitigen Siebprägung. Durch diese Beschichtung und durch eine BFU100-Verleimung sind die Platten sogar wasserfest. Die Siebprägung dient der Rutschhemmung. Oberflächenfarbe: dunkelbraun

Aluminiumbleche

Aluminiumbleche sind leicht, was im Fahrzeugausbau ein großer Vorteil ist. Die Bleche können direkt in eine Profilnut einbaut oder von außen aufgeschraubt werden, um z.B. Seitenwände in einen Profilgestell zu verschließen. Hierzu stehen verschiedene Montagematerialien zur Verfügung wie z.B. Steckdichtung, Gleitmuttern und Schrauben. Oberfläche: einseitig oder beidseitig eloxiert und foliert (Rückseite bzw. unfolierte Seite kann Transportspuren aufweisen).

Warzenbleche (Duett)

Aluminium Warzenbleche Duett (jeweils 2 Riffel nebeneinander) in roher, walzblanker Ausführung. Durch die diagonal gerippte Struktur (Warzen oder Tränen genannt), ergibt sich eine Verbesserung der Rutschfestigkeit. Das Material wird daher gerne im Fahrzeugausbau für Bodenauskleidungen, Fachböden, Rampen etc. verwendet. 

Wellengitter

Ein aus Drahtgewebe hergestelltes Wellengitter ist äußerst robust und kann direkt in eine Profilnut eingebaut werden. In Verbindung mit dem MiniTec Profilsystem kann in kürzester Zeit z.B. eine individuelle Abtrennung in einem Mannschaftstransportwagen montiert werden. Ebenso lassen sich diverse Gitterboxen, Schutzzäune etc. herstellen.

Transportkisten

Transportskisten
Eurobox geschlossen
Eurobox durchbrochen
Eurobox durchbrochen
Mehrwegbehälter

Kistenlagerungen

Kistenlagerung PW-EW
Kistenlagerung RC-EB
Kistenlagerung RC-EB
Kistenlagerung RC-MB
Kistenlagerung RC-MB

Aluminium-Profilschienen

Winkelschienen
Flachschienen

Anschläge und Sicherungen

Rollenanschlag
Sperrriegel
Sperrriegel
Sicherungsriehmen
Sicherungsriemen

Ladungssicherung für Rollcontainer

MiniTec Rollcontainer sind mit dem JF-System schnell und einfach im Fahrzeug gesichert. Schnellspannhebel können mit einem Handgriff an jeder Stelle einer JF-Seitenwandschiene positioniert und befestigt werden. Rollcontainer sind dadurch in Sekunden mit den Bordwänden im Gerätewagen fixiert, und das mit einer garantierten Belastbarkeit von 500 daN.

Möchte man drei Rollcontainer nebeneinanderstellen und es bleibt dadurch kein Mittelgang frei, kann man diese mit einer KIM-Querstange sichern.

Anfrage stellen

Ladungssicherung für Rollcontainer

Weitere Themen im Fahrzeugausbau

Teleskop-Schwerlastauszüge

Hergestellt aus dem bewährten MiniTec Profilsystem, mit der cleveren Verbindungstechnik ohne Bearbeitung. Diese Technologie bietet maximale Flexibilität. 

Gerätelagerung

MiniTec bietet praktikable Gestelle aus dem Aluminium-Profilsytem zur Lagerung von LUKAS eDRAULIC Spreizer und Schere.

Fahrzeugausbau Feuerwehr   (564 KB)