Kontaktieren Sie uns
Dirk Kohlmayer
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 81 27 11
Fax  +49 6373 81 27 20
Mobil  +49 151 16 72 74 51
dirk.kohlmayer@minitec.de
Frank Kost
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 911 27 89 00 0
Fax  +49 911 27 89 00 99
Mobil  +49 160 740 51 32
frank.kost@minitec.de
Stephan Magdlung
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 8127-500
Fax  +49 6373 8127 20
Mobil  +49 170 6323 395
stephan.magdlung@minitec.de

Teleskopauszüge Feuerwehr

Maximale Flexibilität

Die MiniTec Teleskopauszüge, hergestellt aus dem bewährten Profilsystem, mit der cleveren Verbindungstechnik ohne Bearbeitung, stellt einen großen Nutzen im Bereich der Feuerwehr und deren Equipment Lagerung dar. Diese Technologie bietet maximale Flexibilität. Aufbauten und Halterungen lassen sich auch nachträglich ohne großen Zeitaufwand montieren. Alle Ausführungen können optimal an die vorhandene Einbaubreite angepasst werden. Der Schwerlastauszug ist entweder komplett montiert oder als Bausatz zur Eigenmontage lieferbar.

 

Das Wichtigste auf einen Blick:
  • Auszugsplattform aus MiniTec Aluminiumprofilen 270x19
  • Gesamthöhe 128mm
  • Tragfähigkeit: max. 150kg Flächenlast
  • Einbaubreite von 400mm bis 1200mm frei wählbar
  • Oberfläche mit Nuten zur individuellen Montage von Halterungen
  • Beidseitig verriegelt, in ausgezogener und eingeschobener Position
  • Entriegelbar über Druckknopf im praktischen Doppelhandgriff
  • Kugelgelagerte Teleskop-Auszugsschiene aus verzinktem Stahl

Doppelhandgriff mit rotem Druckknopf zur Entriegelung. Verriegelt im eingeschobenen und ausgezogenen Zustand

Kugelgelagerter Teleskopauszug mit mechanischer Verriegelung in eingeschobener und ausgezogener Position

Auszugsplattform aus Aluminiumprofilen 19x270 (Profilserie 45), Aufbauten ohne mechanische Bearbeitung direkt adaptierbar.

Breite frei wählbar, Breite von 400 mm bis 1200 mm,, Tragfähigkeit bis 150kg

Teleskop-Geräteauszug V540
  • Tiefe der Plattform: 540 mm
  • Gesamttiefe inkl. Griff: 575 mm
  • Breite von 400mm bis 1200mm  frei wählbar
  • Auszug: 450 mm
  • Tragfähigkeit 150kg Flächenlast
  • Auch als Bausatz zur Eigenmontage verfügbar
Teleskop-Geräteauszug V810
  • Tiefe der Plattform: 810 mm
  • Gesamttiefe inkl. Griff: 875 mm
  • Breite von 400mm bis 1200mm frei wählbar
  • Auszug: 700 mm
  • Tragfähigkeit 150kg Flächenlast
  • Auch als Bausatz zur Eigenmontage verfügbar
Teleskop Geräteauszug V 1080
  • Tiefe der Plattform: 1080 mm
  • Gesamttiefe inkl. Griff: 1115 mm
  • Breite von 400mm bis 1200mm  frei wählbar
  • Auszug: 700 mm
  • Tragfähigkeit 150kg Flächenlast
  • Auch als Bausatz zur  Eigenmontage verfügbar

Tipp

Stellen Sie sich einen individuellen Aufbau  zusammen, um Ihr Equipment bestmöglich auf dem Auszug zu platzieren! Für den Aufbau kann man auch Profile der 30er Serie verwenden. Es muss nur darauf geachtet werden, dass für die Verbindung auf der Plattform Verbindungselemente der 45er Serie verwendet werden.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Experten wenden. 
Tel: 06373 / 81 27-221

Teleskopauszüge   (336 KB)
Präsentation Schwerlastauszüge

Ansprechpartner

Unsere Kundenberater bieten Ihnen umfangreiche Unterstützung bei der Planung und der Umsetzung im Bereich Feuerwehrtechnik.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

 

Kontakt aufnehmen

Ansprechpartner