Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de
Wahlen

Wahlen

Wer die Wahl hat...
setzt auf Lösungen von MiniTec

Auch 2022 finden wieder verschiedene Wahlen statt. Gleichzeitig hält uns die Corona-Pandemie nach wie vor fest im Griff. Deshalb ist klar, dass auch in diesem Jahr die Urnengänge nicht ohne durchdachte Hygienekonzepte möglich sein werden. Dabei geht es um den Schutz der Wähler, aber genauso auch um den der Wahlvorstände und -helfer.

Hygieneschutz

Neben Desinfektionsspendern, Handschuhen und dem obligatorischen Mund- Naseschutz spielen hier auch Hygieneschutz-Wände („Spuckschutze“) eine wichtige Rolle. MiniTec bietet auf Basis seines Aluminium-Profilsystems ein breites Spektrum in diesem Bereich. Neben Standard-Wänden realisieren wir auch individuell maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Wahllokal – sprechen Sie uns an!

Zu den Hygieneschutz-Produkten

Ihre Vorteile:
  • Mobil einsetzbar, schnell aufgebaut
    Die MiniTec-Hygienewände sind gut zu transportieren und lassen sich schnell aufstellen.
  • Besonders hygienisch
    Der Aluminiumrahmen lässt sich aufgrund seiner glatten Oberfläche sehr einfach reinigen und desinfizieren und ist deutlich hygienischer als andere Materialien wie etwa Holz.
  • Kurzfristig lieferbar
    Sowohl die Standard-Schutzwände als auch individuelle Lösungen können wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.

Platzieren Sie zudem die MiniTec-Hygienestation im Eingangsbereich, damit sich die Wähler ihre Hände gleich beim Betreten des Wahllokals desinfizieren können.

Wahlkabinen

Diskretion ist das oberste Gebot, wenn die WählerInnen ihre Kreuzchen machen. MiniTec bietet Ihnen die passenden Lösungen für Ihr Wahllokal. Ob als variabler Tischaufsatz oder als ergonomische Komplettlösung für sitzende oder stehende BürgerInnen – in diesem Fall haben Sie die „Wahl“! Selbstverständlich sind noch weitere Ausführungen möglich, etwa als geschlossene Version mit Tür.

Und egal, für welche Variante Sie sich entscheiden, alle Wahlkabinen von MiniTec sind leicht montier- und demontierbar, so dass sie nach der Nutzung leichter verstaubar und transportabel sind!

 

Redner-Podeste

Nicht erst beim Gang zur Wahlurne sind pragmatische Lösungen gefragt, sondern bereits im Wahlkampf.
Sie benötigen noch ein stabiles Rednerpult, das sich im Handumdrehen aufbauen lässt? Dann sprechen Sie uns an!

Garderoben

Unsere Garderoben sind leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar.

Prospektständer

MiniTec-Prospektständer sind schnell aufgestellt und bringen Ordnung in Ihre Informationsflyer!