Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de
Impfzentren

Impfzentren

Lösungen für Impfzentren: Stabil, flexibel, sicher

In Rekordzeit wurden wirkungsvolle Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt. Jetzt lautet die Aufgabe für die Behörden, entsprechende Impfzentren einzurichten, damit die Mittel schnell und gut organisiert verabreicht werden können. Ob Sie sich noch in der Planung befinden oder ein bestehendes Zentrum erweitern wollen – MiniTec bietet Ihnen mobile Trennwände, mit denen Sie Ihre Räumlichkeiten flexibel gestalten können.

In der Praxis bewährt

„Die Trennwände von MiniTec sind ideal für unser Impfzentrum. Sie sind schnell aufgebaut, haben einen stabilen Stand und lassen sich einfach zu Impfkabinen zusammenfügen. Besonders wichtig: Weil die Profilverbinder ohne Bohren funktionieren, sind Änderungen jederzeit problemlos möglich. Das kommt uns jetzt zu Gute, denn sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir einige unserer Kabinen verkleinern, um mehr Impfplätze vorhalten zu können. Dadurch erhöhen wir unsere Kapazität und können mehr Impfwillige gleichzeitig mit dem Serum versorgen.“ Philipp Gruber, Kreisverwaltung Kusel.

Trennwände

MiniTec-Trennwände verfügen über einen stabilen Aluminium-Rahmen, in welche eine beschichtete Spanplatte oder Hartschaumplatte eingesetzt ist. Durch diese Konstruktion sind sie besonders leicht und lassen sich dank Rollen einfach auf- und umstellen.
Bei den Abmessungen der Schutzwände richten wir uns nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen. Aufgrund ihrer Flexibilität lassen sich die Trennwände nach dem Einsatz im Impfzentrum natürlich auch für ganz andere Zwecke nutzen, etwa zur Abgrenzung in Büros, Besprechungszimmern und Hallen oder sogar für Umkleidekabinen in Schwimmbädern.

Hygieneschutz

Neben Desinfektionsspendern, Handschuhen und dem obligatorischen Mund- Naseschutz spielen hier auch Hygieneschutz-Wände („Spuckschutze“) eine wichtige Rolle. MiniTec bietet auf Basis seines Aluminium-Profilsystems ein breites Spektrum in diesem Bereich. Neben Standard-Wänden realisieren wir auch individuell maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Wahllokal – sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile:
  • Mobil einsetzbar, schnell aufgebaut
    Die MiniTec-Hygienewände sind gut zu transportieren und lassen sich schnell aufstellen.
  • Besonders hygienisch
    Der Aluminiumrahmen lässt sich aufgrund seiner glatten Oberfläche sehr einfach reinigen und desinfizieren und ist deutlich hygienischer als andere Materialien wie etwa Holz.
  • Kurzfristig lieferbar
    Sowohl die Standard-Schutzwände als auch individuelle Lösungen können wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.

Platzieren Sie zudem die MiniTec-Hygienestation im Eingangsbereich, damit sich die Wähler ihre Hände gleich beim Betreten des Wahllokals desinfizieren können.

Garderoben

Unsere Garderoben sind leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar.

Prospektständer

MiniTec-Prospektständer sind schnell aufgestellt und bringen Ordnung in Ihre Informationsflyer!