Wertstoffsammler sind unerlässlich, ob zu Hause oder in Handwerks- und Industriebetrieben. Abfallbehälter zur Mülltrennung erhalten Wertstoffe und entlasten die Umwelt.
Unser Wertstoffsammler ist der optimale Allrounder, wenn es um das Thema Mülltrennung und Recycling geht. Gleichzeitig haben wir die passenden Lösungen, wenn es um individuelle Anforderungen an ein Abfallsystem geht.
Wir tun also etwas für Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit den Ressourcen - und damit für den Umweltschutz.
Als praktische Ergänzung bieten wir auch den Wertstoffsammler-Anbau an, der an bestehende MiniTec-Profile montiert werden kann.
Stabiles Gestell aus Profil 30 x 30, eloxiert E6/EV1
Lieferung als Bausatz
Mit Einlegeboden
3 Abdeckungen ABS, grau
Gewicht =7,023 kg/Stück
Für separates Sammeln von 3 Wertstoffsorten
Kunststoffsäcke einfach über Schraubköpfe spannen
Auch für Einsatz im Freien geeignet
Nach beigefügter Montageanleitung
Alle benötigten Artikel sind direkt ab Lager Schönenberg-Kübelberg verfügbar
Fragen oder Bestellungen können gerne telefonisch (06373 / 81 27-0) oder per Kontaktformular an uns gerichtet werden.