Feuerwehren setzen für die Ausstattung von Gebäuden und Werkstätten sowie den Ausbau von Fahrzeugen auf das Baukastensystem von MiniTec. Nun wurde das Angebot für Atemschutzwerkstätten überarbeitet.
MiniTec greift bei der Konzeption von Atemschutzwerkstätten auf seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von ergonomischen Arbeitsplatzsystemen für Industrie und Produktion zurück. Dieses Know-how kommt den individuellen Bedürfnissen der Atemschutzgerätewarte zugute. Einzelne Arbeitsschritte wie Demontage, Reinigung, Prüfung, Montage und Dokumentation werden mit standardisierten Arbeitsplatz-Modulen in der Atemschutzwerkstatt in einen idealen Fluss gebracht und an die vorhandenen Raumabmessungen angepasst. Das Programm für Feuerwehren wird permanent weiterentwickelt, so jetzt auch das Baukastensystem für Atemschutzwerkstätten.
Die neue Arbeitsfläche eignet sich optimal für den Schwarzbereich.
Für die Arbeitsflächen aus Edelstahl wird nun der Werkstoff 1.4301 mit einem sehr feinen Schliff K400 verwendet. Dieser ist optimal für den Schwarzbereich geeignet, in welchem Reinigung und Desinfektion der Oberfläche höchste Priorität haben. Individuelle Platten bis zu einer Länge von vier Metern können mit verschiedensten Becken, Abtropfflächen, Schwallschutz-Rändern, Tropfkanten und vielen weiteren Elementen frei konfiguriert und somit an die kundenspezifische Situation angepasst werden.
Neu sind auch ergonomische Brausegarnituren: Durch den langen Schlauch, der in einer langen Metallspirale geführt ist, gelangt man mit dem wassersparenden Brausekopf in jeden Winkel. Der Schwenkauslauf kann ganz bequem mit dem Ellenbogen bedient werden, wodurch eine Kontamination durch Kontaktübertragung verhindert wird.
Die Brause-Garnitur ist flexibel einsetzbar.
Einfach praktisch, die neuen Schubladen.
Die neue Schubladen-Generation zeichnet sich durch hohen Komfort und zugleich hohe Strapazierfähigkeit aus. Die Teleskopschienen – mit sehr sanftem Einzug – besitzen eine Tragfähigkeit von 70 kg. Durch die sorgfältig ausgewählten Materialien sind die Schubladen wasserbeständig und somit optimal für Feuchträume geeignet.
Die Frontelemente aus hoch strapazierfähigem HPL Kunststoff sind nun standardmäßig in lichtgrau und anthrazit wählbar.
Fachböden sind nun in zwei Varianten erhältlich. Mit Edelstahl und melaminharzbeschichteten Spanplatten hat man nun die Möglichkeit, das Innenleben der Möbel auf die Bedingungen im Raum anzupassen.
Auch bei den Türen und Fachböden gibt es neue Optionen.
Sie möchten mehr über MiniTec Lösungen für Feuerwehren erfahren? Alle wichtigen Informationen finden Sie hier!