Palettentransportsysteme sind ideal, wenn in Produktionslinien die Montage, Bearbeitung oder Prüfung von Werkstücken stattfindet. Sie kombinieren Fördertechnik und Arbeitsstationen. Für besonders schwere Lasten ist von MiniTec nun das Rollenmontagesystem RMS Max verfügbar.
RMS Max ist eine Weiterentwicklung des Rollenmontagesystems RMS und kann dreimal so schwere Werkstücke wie dieses transportieren, nämlich bis zu einem Gewicht von 1000 kg pro Streckenmeter.
Die auch als Werkstückträger-Transfersystem bezeichnete Lösung basiert auf Schwerlast-Staurollen, die einen freien Umlauf für Montage-, Prüf- und Bearbeitungsaufgaben erlauben. Dabei ist es möglich, die Werkstückträger zu stauen und zu puffern, zudem können auch manuelle Arbeitsplätze problemlos in die Förderstrecke eingebunden werden.
Das System sorgt für einen reibungslosen Materialfluss und lässt sich aufgrund seines modularen Aufbaus flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Produktionslinien, Montagetechnik und Fabrikautomatisierung, wenn es um besonders schwere Werkstücke geht.
Informieren Sie sich über die wichtigsten Merkmale und Vorteile der neuen Lösung – und wie sie sich vom “normalen” RMS unterscheidet!