Aluminiumprofile können bei MiniTec in jeder beliebigen Länge zwischen einem Zentimeter und 6 m geordert werden. Um auch die ostdeutschen Kunden vom Standort Berlin aus schnell und flexibel versorgen zu können, baute man im Stammhaus nun eine komplette Schneideeinrichtung für die Dependance an der Spree, bestehend aus einer Säge, Gestellen für die Zu- und Abführung sowie einem motorbetriebenen Längenanschlag.
Die Anlage erlaubt das passgenaue Zuschneiden sämtlicher Aluprofile aus dem MiniTec-Sortiment. Für die manuelle Zuführung werden die Profile auf eine Rollenbahn gelegt. Als Rollen kommen Bürstenwalzen zum Einsatz, die besonders materialschonend sind und Kratzer oder sonstige Beschädigungen auf dem Aluminium vermeiden.
An einem Bedienpanel wird die gewünschte Länge eingegeben. Auf Knopfdruck fährt der Längenanschlag anschließend in die entsprechende Position. Als Fahrstrecke dient eine Linear-Schienenführung mit Zahnriemenantrieb, was die Konstruktion besonders robust und zuverlässig macht. Ein absolutes Magnetbandmesssystem greift die Position direkt am Laufwagen ab und gewährleistet so eine hohe Genauigkeit des Zuschnitts. Ist die Wunschposition erreicht, sorgt eine pneumatische Klemmung für eine feste Arretierung des Laufwagens – auch dies dient der Präzision.
Das komfortable Bedienpanel erlaubt eine Vielzahl weiterer Einstellungen, etwa zur Verfahrgeschwindigkeit oder zur Beschleunigung des Längenanschlags. Ebenso informiert es über anstehende Stör-, Warn- und Betriebsmeldungen und kann zu Diagnosezwecken herangezogen werden.
Solche und ähnliche Anlagen kann MiniTec natürlich auch für Kunden realisieren. Und nicht nur, wenn es um Aluminiumprofile geht, sondern genauso auch bei anderen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Stahl. So ist eine Anlage am Standort Waldmohr im Einsatz, mit welcher Wellen aus Präzisionsstahl geschnitten werden. Auch sonst lassen sich individuelle Anforderungen problemlos umsetzen, etwa bezüglich der Breite und Länge der Rollenbahnen oder wenn eine automatische Zuführung gewünscht ist.
Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!