Mit MiniTec zum JupiterAm DLR in Berlin entstand ein Transceiver von GALA in der Montierungsvorrichtung für eine Raumsonde. 04. März 2022
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin Adlershof befasst sich mit der Erforschung des Sonnensystems, insbesondere im Hinblick auf Ursprung, Entstehung und Entwicklung von Planeten, deren Monden und planetaren Kleinkörpern (Asteroiden und Kometen). Dies umfasst Experimente und Missionen, beginnend mit der Idee, über Konzeptstudien, Geräteentwicklung und Kalibration, sowie die Experimentdurchführung selbst bis hin zur Datenerfassung.

So ist das Institut z.B. auch im ESA Projekt JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) mit wissenschaftlichen Instrumenten beteiligt. Dafür wurde unter anderem eine Vorrichtung zur spannungsfreien Integration eines Instruments an einer schwer zugänglichen Position der Raumsonde bereitgestellt. Diese Vorrichtung hat den optischen Transceiver des GALA Instruments (Laser Altimeter) inklusive eines Honeycomb-Panels aufgenommen und gehalten, sodass die Montierung möglich wurde. Sie wurde mit MiniTec geplant und aufgebaut. Dabei gab es nur wenige Millimeter Spielraum, um die empfindliche Optik des Instruments oder die Raumsonde nicht zu beschädigen.

Auch eine Laserschutzeinhausung für die Durchführung von Instrumententests ist für die Verwendung an der Raumsonde mithilfe von MiniTec konzipiert, konstruiert und gebaut worden. Diese wird im Sommer 2022 ermöglichen, Funktionstests des Laser Altimeters auf der Raumsonde durchzuführen um so die einwandfreie Funktion des Experiments zu gewährleisten. Der Starttermin der Raumsonde ist für das Jahr 2023 geplant.

Transceiver von GALA in der Montierungsvorrichtung für eine Raumsonde
Am DLR in Berlin entstand ein Transceiver von GALA in der Montierungsvorrichtung für eine Raumsonde.

Weiterhin werden im Institut am Standort Adlershof mithilfe des MiniTec Profilsystems Haltevorrichtungen für diverse Testaufbauten im Labor realisiert. So z.B. für die Testung und Charakterisierung von Elektronikboxen für den Weltraumeinsatz unter verschiedenen Temperaturbedingungen. Dabei ist das Profilsystem von MiniTec flexibel und einfach einsetzbar. Die Unterstützung bei der Umsetzung von konkreten Vorhaben durch das Berliner MiniTec Team ist dabei konstruktiv und zuverlässig.

Hier finden Sie passende Labormöbel für Ihr Projekt