• en
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de
Aluprofile - Aluminiumprofile
Aluprofile, Alu Profile

Der MiniTec Profilbaukasten

 

Realisieren Sie Ihre Projekte mit unseren Profilen aus Aluminium und profitieren Sie vom bewährten Baukastenprinzip von MiniTec. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere Bandbreite und wählen die Aluprofile, die genau zu Ihrer Anwendung und Ihren Ansprüchen passen. Die Aluminiumprofile sind aus Industrie, Maschinenbau und Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken.

Hier geht es zu den Produkten aus dem Baukasten

Unsere Profile aus Alu sind in den Profilserien 30 und 45 erhältlich und lassen sich individuell anpassen. Zudem bieten wir verschiedene Zuschnitt-Optionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse. Die Aluminiumprofile zeichnen sich durch eine einzigartige Verbindungstechnik, eine präzise Nut und hochwertiges Zubehör aus.

Erfahren Sie mehr zu den Vorteilen von MiniTec-Aluprofilen und ihrer einzigartigen Verbindungstechnik auf der Seite Schrauben statt bohren!

Für jede Anwendung das passende Profil

Maschinenbauprofile und Profiltechnik sind die Basis und fundamentaler Bestandteil für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche in Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau und Automatisierungstechnik.
Damit Sie für Ihre Anwendung jetzt und in Zukunft bestens gerüstet sind, führen wir unsere Profile in verschiedenen Größen und Geometrien die beliebig miteinander kombinierbar und kompatibel sind. Diese finden Anwendung bei ergonomischen Arbeitsplatzsystemen, dynamischen Linearachsen und hochkomplexen Montagelinien.

 

Zurück zu den Produkten aus dem Baukasten

Sie haben Fragen zu unseren Aluminiumprofilen? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Alu-Profile

 

Beispielhafte Auswahl möglicher Profilquerschnitte:

Aluprofil 19x19
Aluprofil 23x30
Aluprofil 30x30 G
Aluprofil 45x45
Aluprofil 45x45 VA
Griffprofil 32

Aluminiumprofile:
Das Herzstück unseres Baukastens

In unserem Portfolio nimmt der Bereich der Aluminiumprofile eine prominente Rolle ein, da alle Konstruktionen und Lösungen auf dem flexiblen MiniTec-Aluprofil-Baukasten basieren. Von dem Profil 45x45 über das Profil 45x60 bis hin zu dem Profil 90x90: Die Nut der Aluprofile ist innerhalb der jeweiligen Baureihe so konstruiert, dass diese beliebig miteinander kombiniert werden können. Dank intelligenter Verbindungstechnik mit unserem patentierten Verbinder gelingt das völlig bearbeitungsfrei. Sehen Sie sich unser vielfältiges Porfolio an:

Aluprofile - Leicht und effizient:
Die Profilserie 30

Leicht und flexibel einsetzbar – das macht unsere Alu-Profilserie im 30er Rastermaß aus. Überzeugen Sie sich von unserem Leichtgewicht im unteren Preissegment, das zum Beispiel bestens für den Fahrzeugausbau und den Bau von Vitrinen geeignet ist. Aber auch in anderen Einsatzbereichen, wo besonders leichte Montageprofile gefragt sind, ist die Profilserie 30 eine perfekte Wahl.

Grosse Auswahl für jeden Bedarf:
Die Alu-Profilserie 45

Unsere Profilserie 45 besticht durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Profilen: Je nach Anwendungsbereich bietet unser Sortiment Ihnen die am besten geeignete Rastergröße an. Durch die identische Nutform können alle Systemprofile miteinander und mit allen ergänzenden Komponenten verbunden werden – mit nur einem Werkzeug und einer Schrauben- und Muttergröße.

Profile von MiniTec - so funktioniert's

Für alle Fälle bestens ausgerüstet:
Die Sonderprofile

Zusätzlich zu unseren Profilserien 30 und 45 bieten wir Ihnen mit unserem Sonderprofil-Programm sinnvolle Ergänzungen wie beispielsweise das Griffprofil oder das Laufschienenprofil an. Auch unsere Alu-Sonderprofile lassen sich beliebig - entsprechend des bewährten, modularen MiniTec-Baukastensystems - kombinieren.

Zurück zu den Produkten aus dem Baukasten

Aufzeichnung Online-Seminar "Das MiniTec Profilsystem"
Übersicht Profilquerschnitte   (2 MB)
Technische Daten Profile   (773 KB)