Kontaktieren Sie uns
Dirk Kohlmayer
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 81 27 11
Fax  +49 6373 81 27 20
Mobil  +49 151 16 72 74 51
dirk.kohlmayer@minitec.de
Frank Kost
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 911 27 89 00 0
Fax  +49 911 27 89 00 99
Mobil  +49 160 740 51 32
frank.kost@minitec.de
Stephan Magdlung
Feuerwehrtechnik
Tel.  +49 6373 8127-500
Fax  +49 6373 8127 20
Mobil  +49 170 6323 395
stephan.magdlung@minitec.de

Rollcontainer Feuerwehr

Rollcontainer Explosion

Kastenaufbauten können mit jedem Grundmodul kombiniert werden und dienen als Grundgerüst zur Aufnahme von Ebenen.

Der Aufbau Gitterbox kann mit jedem Grundmodul  kombiniert werden und dient zur universellen Aufnahme von Equipment. 

Grundebene, Profilrahmen als Erweiterungsebene, stufenlos höhenverstellbar, Tragfähigkeit 100kg

Boden und Deckplatte, 15mm Siebdruckplatte zur Verwendung als Bodenplatte auf einem Grundmodul oder als Deckel/Abschluss eines Kastenaufbaus.

Rollcontainer GrundmodulLR2

Rollcontainer Grundmodul LR4-2

Rolllcontainer Grundmodul LR4-4

Das Rollcontainer Baukastensystem

Während Nachschub von Einsatzequipment noch vor einigen Jahren zeitaufwändig von Regalen entnommen und umständlich verlastet werden musste, so können heute eine oder zwei Personen innerhalb weniger Minuten bedarfsgerechtes Material und Gerätschaften auf einem Logistikfahrzeug verladen. Rollcontainer der Feuerwehr haben die Effizienz im Einsatz gesteigert und sind im BOS Bereich schon lange nicht mehr wegzudenken. Mit dem MiniTec Feuerwehr Rollcontainer Baukastensystem können Sie sich individuelle Lösungen aus standardisierten Modulen und einem Portfolio aus Zubehörkomponenten, bis hin zur Ladungssicherung, zusammenstellen. 

Bei Spaß am Schrauben können eigene Konfigurationen als Bausatz zur Eigenmontage bestellt werden. So sparen Sie finanzielle Mittel, die an anderer Stelle wieder sinnvoll eingesetzt werden können.

 

 

 

Gitterbox

Der Aufbau Gitterbox kann mit jedem Grundmodul  kombiniert werden und dient zur universellen Aufnahme von Equipment. 
Die Seitenwand ist in Fahrtrichtung rechts in halber Höhe abklappbar.

 

Kastenaufbau

Kastenaufbauten können mit jedem Grundmodul kombiniert werden und dienen als Grundgerüst zur Aufnahme von Ebenen.

Die Bezeichnung „H“ steht für die Gesamthöhe in mm (vom Boden aus gemessen), im eingebauten Zustand (auf einem Grundmodul montiert)

Ebenen

Eine Grundebene besteht aus einem Profilrahmen zur universellen Aufnahme von Zubehör wie z.B. Siebdruckplatten oder Kisten-Trägerschienen,  Boden-und Deckelplatte. 

 

Zubehör

Das Zubehör ist unabhängig vom Anlieferungszustand (Bausatz oder montiert) frei wählbar und kombinierbar.

Grundmodule

Grundmodul LR2

  • zwei gebremste Lenkrollen  an der Griffseite
  • zwei Bockrollen

Grundmodul LR4-2

  • verfügt insgesamt über vier Lenkrollen
  • zwei gebremste Rollen an der Griffseite
  • zentrale Richtungsfeststellung der vorderen Lenkrollen

Grundmodul LR4-4

  • verfügt über vier Lenkrollen
  • zentrale Richtungsfeststellung der vorderen Lenkrollen

Anwendungsbeispiele

Rollcontainer Feuerwehr
Rollcontainer Feuerwehr
Rollcontainer Feuerwehr
Rollcontainer Montage- & Betriebsanleitung   (12 MB)
Rollcontainer   (462 KB)
Präsentation Rollcontainer
Rollcontainer LR4-2 Grundmodul montieren