PU-Platten schützen doppeltSinnvolles Zubehör für MiniTec-Arbeitstische 21. November 2023
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Arbeitstische von MiniTec kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, etwa in der manuellen Montage. Um beim Hantieren mit empfindlichen Bauteilen diese vor Beschädigungen zu schützen, empfiehlt sich das Anbringen einer Schutzplatte aus Polyurethan (PU). Das gummiähnliche Material ist elastisch und dämpft den Aufprall, sollten Bauteile einmal herunterfallen. Aber auch beim normalen Arbeiten bewahrt es sie vor Kratzern etc. 

Umgekehrt schützt eine PU-Platte auch den Tisch selbst vor Schlägen und Beschädigungen aller Art – und das dauerhaft, denn das Material weist eine hohe Verschleißfestigkeit auf, mit einer Härte von 75° Shore. Es ist unempfindlich gegen Schläge etc. und verfügt über hervorragende Abriebeigenschaften. Sein Temperatureinsatzbereich reicht von -30°C bis +80°C.

MiniTec bietet PU-Platten in schwarz und grau an. Sie haben eine Stärke von 4 mm und können individuell zugeschnitten werden – bis zu einer Größe bis maximal 3030 x 980 mm. Die Befestigung auf der Tischplatte ist kinderleicht und erfolgt mit doppelseitigem Klebeband (am besten gleich mitbestellen).

Mehr Infos und Bestellung:
PU-Platte 4 mm grau - 32.4981/0
PU-Platte 4 mm schwarz - 32.4980/0