Das Palettenumlaufsystem leichte Ausführung UMSL ist eine sehr wirtschaftliche Lösung mit geringstem Raumbedarf für die Verkettung von Bearbeitungsmaschinen, Arbeitsplätzen, Handhabungsgeräten oder Roboterzuführung.
Flexibel: Sehr kompakte Lösung; mit einer Spurbreite von 165 mm bietet das UMSL maximale Flexibilität auf engstem Raum. Es ist möglich, die Paletten sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Ebene anzustauen. Das UMSL lässt sich sogar als Hängebahn einsetzen.
Wirtschaftlich: Das UMSL bietet ein attraktives Preis-Leistung Verhältnis.
Die Konstruktion des UMSL basiert auf den hochwertigen Standardkomponenten des MiniTec Baukasten Systems. Damit ist auch das Palettenumlaufsystem mit allen Komponenten unseres Baukastens kompatibel. Ergänzungen wie Prüfstationen, Montage- oder Entnahmeplätze sind nahtlos integrierbar.
Vorteile:
Bei der Planung und Umsetzung Ihrer Förderanlagen sowie der Anpassung an Ihre speziellen Aufgaben unterstützen wir Sie gerne mit unseren erfahrenen Ingenieuren.
Mehr Details & Anwendungsbeispiele hier