Entspannt einkaufen im Internet geht nur, wenn die Ware auch einfach nach Hause geliefert wird. Am besten bis vor die Haustür, auch wenn man nicht zu Hause ist. Mit Tindox geht das einfach und sicher. Die Paketbox funktioniert wie ein Briefkasten. Der Zustelldienst legt das Paket in die Ablage, ohne dass vorher eine Klappe oder Tür geöffnet werden muss. Ob auf Rollen oder mit Tellerfüßen, beides geben der Paketbox einen festen Stand. Optional kann die Paketbox mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden. Sobald ein Paket eingeworfen wird, kann auf verschiedene Art und Weise eine Meldung ausgelöst werden.
Je nach Konfiguration kann eine Lampe eingeschaltet oder eine Textnachricht wird auf das Handy geschickt. Die Rahmenstruktur der Paketbox besteht aus Aluminium. Dieses macht die Paketbox besonders langlebig und wartungsfrei und Rost ist damit kein Thema. Die Wände bestehen aus HPL-Platten, die bekannt für Ihre Stoß-, Kratz- und Abriebfestigkeit sind. Die Bauteile stammen aus dem MiniTec-Baukastensystem.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@tindox.de
Tindox, der „Paket-Briefkasten“ auf Basis des MiniTec Baukastensystems.
Sie benötigen eine entsprechende Lösung oder einen Lösungsansatz für Ihr Vorhaben? Dann sprechen Sie uns gerne an!