Behindertengerechte ArbeitsplätzeErgonomische Arbeitsplätze von MiniTec 16. Dezember 2024
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

MiniTec bietet ergonomische Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen im Baukastensystem an. Dieser deckt das komplette Arbeitsplatzspektrum ab, bis hin zu digitalen Assistenzund Trainingssystemen und unterstützt so die Integration in Unternehmen sowie Behindertenwerkstätten.

Unergonomisch gestaltete Arbeitsplätze sind häufig die Ursachen für gesundheitliche Probleme der Mitarbeiter. Insbesondere gilt das für Menschen mit Behinderungen. Über die Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen hinaus gelten für Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen besondere Anforderungen. Ergonomische Workstations und Werker-Assistenzsysteme sind seit vielen Jahren eine Kernkompetenz von MiniTec. Die Fachleute für Arbeitsplatzgestaltung bei MiniTec entwickeln Arbeitsplatzsysteme nach neuesten Erkenntnissen, auch im Hinblick auf die Anforderungen der Digitalisierung.

Insbesondere für Menschen mit Behinderungen eröffnen die Systeme neue Möglichkeiten zur beruflichen Teilhabe in Unternehmen oder Werkstätten für behinderte Menschen (WbfM). Mit Hilfe geeigneter Assistenzsysteme von MiniTec werden Mitarbeiter befähigt, selbständig Arbeiten durchzuführen –auch nach kurzer Einarbeitungszeit. Denn das selbständige Arbeiten ist ein wichtiger Schritt hin zur Erhöhung oder Wiedererlangung der Leistungs- beziehungsweise Erwerbsfähigkeit sowie der Integration in das Arbeitsleben. Dies unterstützt oft auch eine angemessene berufliche Weiterbildung und die Weiterentwicklung der Persönlichkeit des betreffenden Mitarbeiters.

MiniTec ist spezialisiert auf Arbeitsplatzsysteme und leistet damit einen Beitrag zur Integration von Menschen mit Behinderungen.

Individuell angepasst
Bei Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) steht die Teilhabe der Beschäftigten am Arbeitsleben im Mittelpunkt. Diese kann je nach Handicap ganz unterschiedlich aussehen. Entsprechend müssen die Arbeitsplätze den speziellen Anforderungen und persönlichen Fähigkeiten der einzelnen Personen gerecht werden. Das reicht von ergonomischen Anpassungen bis hin zu interaktiven Assistenzsystemen.

In manchen Fällen werden sogar eigens Aufgaben geschaffen und dazu passende Apparaturen entwickelt, um einen Mitarbeiter in die Arbeitswelt zu integrieren.  MiniTec stattet seit vielen Jahren Werkstätten mit maßgeschneiderten Arbeitsplätzen aus. Dabei handelt es sich um keine Lösungen von der Stange, vielmehr gehen die Lösungen spezifisch auf die Einschränkungen und Bedürfnisse der Beschäftigten ein, im Kontext zu deren Aufgaben.

Arbeitsplätze mit System
Alle Arbeitsplatzsysteme von MiniTec basieren auf dem bewährten und flexiblen MiniTec-Profilbaukasten. Ein umfassendes Sortiment an Zubehör und die vollkommene Gestaltungsfreiheit des MiniTec-Baukastens ermöglichen die individuelle Realisierung von Einzeloder Teamarbeitsplätzen, die exakt den speziellen Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst sind.

Gerade in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ist das eine grundlegende Bedingung. Höhenverstellbare Arbeitsplätze verhindern Verspannungen und Haltungsschäden durch falsche Sitzpositionen und erlauben das abwechselnde Arbeiten im Sitzen wie im Stehen. Auch für Rollstuhlfahrer müssen die Workstations eine variierbare Unterfahrhöhe bieten.

Gleichzeitig muss die Anordnung von Werkzeugen, Messmitteln und Werkstücken den körperlichen Gegebenheiten der Mitarbeiter anpassbar sein. Die Arbeitsplätze können mit Pick2light ergänzt werden, einem System, das mit verschiedenfarbigen Leuchtsignalen dem Mitarbeiter die benötigten Bauteile im Bereitstellungsregal anzeigt.

Damit ist das Erkennen der Lagerorte und der erforderlichen Stückzahl in kürzester Zeit und mit großer Sicherheit möglich. Das modular aufgebaute System ist robust und zeichnet sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit und einfache Installation aus. Ohne Programmierkenntnisse lässt sich das System in kürzester Zeit in Betrieb nehmen.

Mit MiniTec SmartAssist eröffnen sich den Werkstätten völlig neue Möglichkeiten der interaktiven Mitarbeiterunterstützung.

Alle Arbeitsplatzsysteme von MiniTec basieren auf dem bewährten und flexiblen MiniTec-Profilbaukasten.

Werkerassistenz am Arbeitsplatz
Mit MiniTec SmartAssist eröffnen sich den Werkstätten völlig neue Möglichkeiten der interaktiven Mitarbeiterunterstützung. Das Assistenzsystem sorgt bei der Montage für ein schnelleres Erlernen von Abläufen und für eine individuelle Unterstützung während der Arbeit.

Es führt den Werker Schritt für Schritt durch den Montageprozess, indem ihm die jeweils erforderlichen Tätigkeiten mit Hilfe von Texten, Grafiken, Fotos oder Videos am Bildschirm angezeigt werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Prozessunterstützung und Interaktion, denn das System ist modular aufgebaut und erlaubt die Ansteuerung verschiedenster Hardware-Komponenten, wie beispielsweise PickToLight-Lichtleisten, Touch-Monitore, Laserprojektoren oder Handscanner.

Gleichzeitig dient MiniTec SmartAssist der Qualitätsprüfung oder Dokumentation. Auch Aufträge in kleineren Losgrößen oder komplexere Aufgaben können damit umgesetzt werden. Eine Besonderheit ist der intuitiv bedienbare Editor MiniTec SmartEdi. Dieser ermöglicht es Werkstätten, die jeweiligen Arbeitsanleitungen sehr einfach selbst zu erstellen.

Sie benötigen eine entsprechende Lösung oder einen Lösungsansatz für Ihr Vorhaben? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN